エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)

通常単価(税別)
85,420
税込単価
93,962
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種設定も柔軟に。最適な温度制御を実現する、温度調節ユニット。【特長】・押出成形機など温度制御に高い安...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

Q64TCRTN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

Q64TCRTNの仕様・寸法情報

種類
温調
入力点数(入力CH数)
4
入力I/F(入力対象)
測温抵抗体
接続端子
端子台
代表規格
UL / CUL
適用シーケンサ
MELSEC-Qシリーズ
温度制御方式
PID ON/OFFパルスまたは2位置制御
ヒーター断線検知機能
RoHS?
10
-
-

商品情報

温度調節ユニット(MELSEC-Qシリーズ)の仕様

温度調節ユニット(MELSEC-Qシリーズ) イメージ

温度調節ユニット(MELSEC-Qシリーズ) イメージ

制御出力トランジスタ出力
温度入力点数4チャンネル/ユニット
使用可能測温抵抗体Pt100,JPt100
精度指示精度周囲温度:25±5℃フルスケール×(±0.3%)
周囲温度:0~55℃フルスケール×(±0.7%)
サンプリング周期500ms/4チャンネル
制御出力周期1~100s
入力インピーダンス1MΩ
入力フィルタ0~100s(0:入力フィルタOFF)
センサ補正値設定-50.00~50.00%
センサ入力断線時の動作アップスケール処理
温度制御方式PID ON/OFFパルスまたは2位置制御
PID定数範囲PID定数設定オートチューニングによる設定が可能
比例帯(P)0.0~1,000.0%(0.0:2位置制御)
積分時間(I)0~3,600s(0:P制御,PD制御)
微分時間(D)0~3,600s(0:P制御,PI制御)
目標値設定範囲使用する白金測温抵抗体で設定した温度範囲内
不感帯設定範囲0.1~10.0%
トランジスタ出力出力信号ON/OFFパルス
定格負荷電圧DC10~30V
最大負荷電流0.1A/1点,0.4A/1コモン
最大突入電流0.4A,10ms
OFF時漏洩電流0.1mA以下
ON時最大電圧降下DC1.0V(TYP.)0.1A,DC2.5V(MAX.)0.1A
応答時間OFF→ON2ms以下
ON→OFF2ms以下
絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間,入力チャンネル間:トランス絶縁
絶縁耐圧入力端子とシーケンサ電源間,入力チャンネル間:AC500V 1分間
絶縁抵抗入力端子とシーケンサ電源間,入力チャンネル間:DC500V 20MΩ以上
外部配線接続方式18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流0.29A
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)112mm
質量0.20kg

型番リスト

表示件数
型番
Q64TCRTN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,420
( 93,962 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種設定も柔軟に。最適な温度制御を実現する、温度調節ユニット。
【特長】
・押出成形機など温度制御に高い安定性が要求される装置において、過加熱・過冷却を防ぎます
・出力を同時にONせず制御を行うことで、ピーク電流を抑制する機能付きです。省エネ効果で、ランニングコストを削減できます
・複数ループの到達時間を揃えることで、均一な温度制御を行う機能付きです。アイドリングしないため省エネ効果があり、ランニングコストを削減できます
・制御中に自動でPID定数を調整する機能付きです。オートチューニングのコスト(時間・材料・電力)が削減できます

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)の型番Q64TCRTNのページです。 型番Q64TCRTNに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)
MELSEC-iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット
高機能温度調節ユニット(8Chタイプ) NX-HTC4505-5
FX5-2HC/ES形 高速カウンタユニット
CC-Link アナログ入出力(温度入力)
MELSEC-Qシリーズ ループコントロールユニット
メーカー三菱電機三菱電機オムロン三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格85,42057,800 -178,12942,35050,300 -94,097 -
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類温調カウンタ温度調節カウンタ温調温調
入力点数(入力CH数)4282--
入力I/F(入力対象)測温抵抗体その他その他その他--
接続端子端子台コネクタコネクタ端子台端子台-
代表規格UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CSACE / UL / CULUL-

PLC(制御ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング