エレクトロニクス部品技術窓口
アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載した制動ユニット。【特長】・アドバンスト磁束ベクトル制御・短時間過負...
詳細を確認
FR-ABRの外観
FR-ABR 寸法図
| ブレーキ抵抗器型番 | 許容 ブレーキ 使用率 | 外形寸法(単位:mm) | 抵抗値 (Ω) | 概略 質量 (kg) | 圧着端子(単位:mm) | ||||||||
| W | W1 | W2 | D | H | A1 | A2 | |||||||
| B1 | d1 | B2 | d2 | ||||||||||
| 200Vクラス*1 | FR-ABR-0.4K | 10% | 140 | 125 | 100 | 40 | 21 | 200 | 0.2 | 7 | 4.3 | 7 | 4.3 |
| FR-ABR-0.75K | 215 | 200 | 175 | 40 | 21 | 100 | 0.4 | 9.5 | 5.3 | 9.5 | 5.3 | ||
| FR-ABR-2.2K*2 | 240 | 225 | 200 | 50 | 26 | 60 | 0.5 | ||||||
| FR-ABR-3.7K | 215 | 200 | 175 | 61 | 33 | 40 | 0.8 | ||||||
| FR-ABR-5.5K | 335 | 320 | 295 | 61 | 33 | 25 | 1.3 | ||||||
| FR-ABR-7.5K | 400 | 385 | 360 | 80 | 40 | 20 | 2.2 | ||||||
| 400Vクラス | FR-ABR-H0.4K | 115 | 100 | 75 | 40 | 21 | 1200 | 0.2 | 7 | 4.3 | 7 | 4.3 | |
| FR-ABR-H0.75K | 140 | 125 | 100 | 40 | 21 | 700 | 0.2 | 9.5 | 5.3 | 9.5 | 5.3 | ||
| FR-ABR-H1.5K | 215 | 200 | 175 | 40 | 21 | 350 | 0.4 | ||||||
| FR-ABR-H2.2K | 240 | 225 | 200 | 50 | 26 | 250 | 0.5 | ||||||
| FR-ABR-H3.7K | 215 | 200 | 175 | 61 | 33 | 150 | 0.8 | ||||||
| FR-ABR-H5.5K | 335 | 320 | 295 | 61 | 33 | 110 | 1.3 | ||||||
| FR-ABR-H7.5K | 400 | 385 | 360 | 80 | 40 | 75 | 2.2 | ||||||
[ ! ]*1 単相100Vクラスインバータにも接続可能です。
*2 1.5K、2.2K共用です。
FR-ABR 寸法図
| ブレーキ抵抗器型番 | 許容 ブレーキ 使用率 | 外形寸法(単位:mm) | 抵抗値 (Ω) | 概略 質量 (kg) | 圧着端子(単位:mm) | ||||||
| W | W1 | W2 | A1 | A2 | |||||||
| B1 | d1 | B2 | d2 | ||||||||
| 200Vクラス | FR-ABR-11K | 6% | 400 | 385 | 360 | 13 | 3.5 | 12 | 6.4 | 9.5 | 5.3 |
| FR-ABR-15K*1 | 300 | 285 | 260 | 18 (×1/2) | 2.4 (×2) | 8.4 | 12 | 8.4 | |||
| FR-ABR-22K*3 | 400 | 385 | 360 | 13 (×1/2) | 3.3 (×2) | ||||||
| 400Vクラス | FR-ABR-H11K | 400 | 385 | 360 | 52 | 3.2 | 6.4 | 9.5 | 5.3 | ||
| FR-ABR-H15K*2 | 300 | 285 | 260 | 18 (×2) | 2.4 (×2) | 8.4 | 12 | 8.4 | |||
| FR-ABR-H22K*4 | 450 | 435 | 410 | 52 (×2) | 3.3 (×2) | 9 | 6.4 | 9 | 6.4 | ||

FR-BU2の外観
外付けブレーキ抵抗器よりもさらに大きな制動能力を得るためのオプション。
ブレーキトランジスタを内蔵していないインバータにも接続させることが可能。
放電抵抗器は2種類あるので、必要な制動トルクに合わせて選定すること。

FR-BU2-55K、FR-BU2-H7.5K~H75Kの寸法図
(単位:mm)
| 型番 | W | H | D |
|---|---|---|---|
| FR-BU2-1.5K~15K | 68 | 128 | 132.5 |
| FR-BU2-30K | 108 | 128 | 129.5 |
| FR-BU2-55K | 170 | 128 | 142.5 |
| FR-BU2-H7.5K, H15K | 68 | 128 | 132.5 |
| FR-BU2-H30K | 108 | 128 | 129.5 |
| FR-BU2-H55K, H75K | 170 | 128 | 142.5 |
| 型番 FR-BU2-□ | 200V | 400V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5K | 3.7K | 7.5K | 15K | 30K | 55K | H7.5K | H15K | H30K | H55K | H75K | |
| 適用モータ容量 | 制動トルクや使用率(%ED)により組み合わせ可能な容量が異なります。 | ||||||||||
| 接続ブレーキ抵抗器 | GRZG形、FR-BR、MT-BR5 | ||||||||||
| 複数(並列)運転 | 最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。) | ||||||||||
| 概略質量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |

FR-BRの外観

FR-BRの寸法図
(単位:mm)
| 抵抗器ユニット | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | W | H | D |
| KFR-BR-15 | 170 | 450 | 220 |
| FR-BR-30K | 340 | 600 | 220 |
| FR-BR-55K | 480 | 700 | 450 |
| FR-BR-H15K | 170 | 450 | 220 |
| FR-BR-H30K | 340 | 600 | 220 |
| FR-BR-H55K | 480 | 700 | 450 |
※抵抗器ユニットの温度上昇は最高100℃となります。したがって、耐熱性電線(ガラス電線など)を用いて配線してください。

結線図
| ブレーキユニット型番 | 放電抵抗器または抵抗器ユニット型番 | |
|---|---|---|
| FR-BR | ||
| 200V クラス | FR-BU2-15K | FR-BR-15K |
| FR-BU2-30K | FR-BR-30K | |
| FR-BU2-55K | FR-BR-55K | |
| 400V クラス | FR-BU2-H7.5K | - |
| FR-BU2-H15K | FR-BR-H15K | |
| FR-BU2-H30K | FR-BR-H30K | |
| FR-BU2-H55K | FR-BR-H55K | |
| FR-BU2-H75K | - | |
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,140円 ( 2,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,040円 ( 5,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,380円 ( 7,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,220円 ( 12,342円 ) | 5日目 |
17,820円 ( 19,602円 ) | 5日目 |
22,440円19,074円 ( 20,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,740円 ( 43,714円 ) | 5日目 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 5日目 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 5日目 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 5日目 |
5,730円 ( 6,303円 ) | 5日目 |
7,110円 ( 7,821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,560円 ( 9,416円 ) | 5日目 |
13,660円 ( 15,026円 ) | 5日目 |
27,320円 ( 30,052円 ) | 5日目 |
33,220円 ( 36,542円 ) | 5日目 |
46,460円 ( 51,106円 ) | 5日目 |
51,970円 ( 57,167円 ) | 5日目 |
99,200円 ( 109,120円 ) | 4日目 |
125,860円 ( 138,446円 ) | 4日目 |
51,970円 ( 57,167円 ) | 5日目 |
103,680円 ( 114,048円 ) | 4日目 |
156,160円 ( 171,776円 ) | 4日目 |
45,060円 ( 49,566円 ) | 5日目 |
49,090円 ( 53,999円 ) | 5日目 |
52,990円 ( 58,289円 ) | 5日目 |
62,340円 ( 68,574円 ) | 5日目 |
152,320円 ( 167,552円 ) | 5日目 |
254,720円 ( 280,192円 ) | 5日目 |
92,740円 ( 102,014円 ) | 5日目 |
100,480円 ( 110,528円 ) | 5日目 |
126,080円 ( 138,688円 ) | 5日目 |
293,260円 ( 322,586円 ) | 5日目 |
372,620円 ( 409,882円 ) | 5日目 |
3,272円 ( 3,599円 ) | 5日目 |
2,994円 ( 3,293円 ) | 5日目 |
2,604円 ( 2,864円 ) | 5日目 |
1,982円 ( 2,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載した制動ユニット。
【特長】
・アドバンスト磁束ベクトル制御・短時間過負荷耐量アップによって高い駆動性
・性能を追求し、小形トップレベルの駆動性能を実現、ねばり強い運転が可能
・高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・インバーターに接続することで、回生ブレーキの使用率を向上させることができる
【用途】
・V/F制御、汎用磁束ベクトル制御