エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

商品画像

外形図

単一コネクタでオス・メス接続が可能。

コネクタを連結し、多極としても使用可能。
| NDC 2420 | ||
|---|---|---|
| 適合電線サイズ | より線 | 0.2mm2~0.5mm2 |
| AWG24-AWG20 | ||
| 単線 | φ0.65mm | |
| 電線被覆外径(最大) | φ2.1mm | |
| NDC 2420 | |
|---|---|
| 定格電流 | AWG24-AWG22(2A) |
| AWG20(3A) | |
| 定格電圧 | 100V |
| 使用温度範囲 | -20℃~75℃ |
| 作業温度範囲 | 0℃~40℃ |
| ハウジング | ポリカーボネイト NDC 2420(黒) |
| カバー | ポリカーボネイト NDC 2420(黄透明) |
| コンタクト | すずめっき付りん青銅 |
| 連結板(オプション) | ポリカーボネイト(白) |

【1】電源を奥に突き当たるまで挿入。

【2】電線を接続(圧接)する。
プライヤは口開きを広くした状態で使用する。

【3】確実にロック(両サイド計4カ所)されていることを確認。

【4】コンタクト同士の接続および引抜はまっすぐ行う。
単一コネクタで着脱可能なナイロンコネクタ。
【特長】
・単一コネクタでオス・メス接続が可能。
・圧着専用工具不要。
・電線被覆剥き不要。
・プライヤにて簡単接続。
【用途】
・コネクタを連結し、多極としても使用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~