17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外形寸法(H)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(D)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電源サブラック RD86シリーズ

通常単価(税別)
49,50056,060
税込単価
54,45061,666
通常出荷日:7日目

取付金具は15mmピッチで最大30mmスライド可能なため、前面の配線処理に便利です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(H)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

最小発注数量
44
346
1個
50
325
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,060
( 61,666 )
7日目
49,500
( 54,450 )
7日目

詳細情報

基本情報

取付金具は15mmピッチで最大30mmスライド可能なため、前面の配線処理に便利です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源サブラック RD86シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源サブラック RD86シリーズ
RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)
L型レール RD65-Rシリーズ(簡単取付タイプ)
RD963 クランプユニット
RD961 ダクト付パネル
RD49 温度制御パネル
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格49,500-87,960 -3,070 -6,0509,55041,790
通常出荷日7日目6日目3日目3日目3日目3日目
種類電源部品電源部品フレーム・レールねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台
外形寸法(W)(mm)482.5482.570155482.5482.5
出力コンセント口数(口)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト