17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

GB・GC 直入起動盤 三相3線 200V

通常単価(税別)
156,920162,920
税込単価
172,612179,212
通常出荷日:4日目

汎用タイプ起動盤です。【特長】・三相3線 200V・汎用や空調用に適している・色彩は、ライトベージュ塗...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

直入起動盤の仕様例

製品仕様

直入起動盤 イメージ

直入起動盤 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

色彩

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)

品名記号モーター容量※主回路摘要寸法mm準用キャビネット
ヨコタテフカサ
GB-110HA11kWMCB 3P 125A+MS
サーマルリレー(34~50A)
PB、GL、RL500600200B20-56
GB-150HA15kWMCB 3P 125A+MS
サーマルリレー(45~65A)
500600200B20-56
※トップランナー対応品の対象容量は、0.75kW以上となります。

外部接点操作回路(COS)(外部操作電圧・AC200V)

品名記号モーター容量※主回路摘要寸法mm準用キャビネット
ヨコタテフカサ
GC-110HA11kWMCB 3P 125A+MS
サーマルリレー(34~50A)
COS(試験・停止・自動)、GL、RL500600200B20-56
GC-150HA15kWMCB 3P 125A+MS
サーマルリレー(45~65A)
500600200B20-56
※トップランナー対応品の対象容量は、0.75kW以上となります。

注意・禁止事項

  • ※ 外部押釦スイッチ、外部接点までの距離配線が長い場合は、OFFにしても電線間の浮遊容量により、内部リレーの復帰不良の原因となる場合があります。
    (内部リレー:オムロン株式会社製 G2R-2 AC200V)
  • ※ 制御盤は富士電機株式会社製サーマルリレーを使用しています。他メーカー製サーマルリレーを搭載する場合は個別対応にて承ります。
    トップランナーモータなど、電動機の特性によってはサーマルリレーが誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

保護方式

操作方式

モータ容量

(kW)

塗装

保護等級

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

寸法(深さ)

(mm)

最小発注数量
遮断器+サーマルリレー
押釦操作
11
ライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70B
IP2XC
500
600
200
1個
遮断器+サーマルリレー
押釦操作
15
ライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70B
IP2XC
500
600
200
1個
遮断器+サーマルリレー
外部接点操作
11
ライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70B
IP2XC
500
600
200
1個
遮断器+サーマルリレー
外部接点操作
15
ライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70B
IP2XC
500
600
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,920
( 179,212 )
4日目
162,920
( 179,212 )
4日目
156,920
( 172,612 )
4日目
156,920
( 172,612 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用タイプ起動盤です。
【特長】
・三相3線 200V
・汎用や空調用に適している
・色彩は、ライトベージュ塗装(5Y7/1)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GB・GC 直入起動盤 三相3線 200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GB・GC 直入起動盤 三相3線 200V
GB・GC 直入起動盤
GB-Y・GC-Y スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
GP・G1・G2・G3・G4 ポンプ制御盤・単独自動運転
G2-D・G3-D・G4-D ポンプ制御盤・自動交互同時運転
GP-A・G1-A・G2-A・G3-A・G4-A ポンプ制御盤・自動交互運転
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格156,920-74,330 -127,150 -65,940 -153,760 -93,460 -
通常出荷日4日目5日目4日目〜5日目4日目〜5日目
ケース屋内用屋内用屋内用屋内用屋内用屋内用
起動方式直入起動直入起動スターデルタ起動直入起動直入起動直入起動
運転方式単独運転単独運転単独運転(3コンタクタ)単独運転自動交互同時運転自動交互運転
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制御盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト