17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

警報盤オプション・停電補償用電池

通常単価(税別)
15,40057,700
税込単価
16,94063,470
通常出荷日:2日目~3日目

警報盤オプション・停電補償用電池。GAX-2はニカド電池より寿命が長く環境負荷の小さいニッケル水素電池...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

多機能警報盤 イメージ

多機能警報盤 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
品名記号摘要
GAX-1ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
GAX-2ニッケル水素電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
  • ※ 多機能警報盤(GAT)用のオプション品となります。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
1個
ニッケル水素電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
2日目
57,700
( 63,470 )
3日目

詳細情報

基本情報

警報盤オプション・停電補償用電池。
GAX-2はニカド電池より寿命が長く環境負荷の小さいニッケル水素電池を採用しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

警報盤オプション・停電補償用電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
警報盤オプション・停電補償用電池
HJD 情報分電盤用ボックス
EVT EV用交互充電コントローラ
GP・G1・G2・G3・G4 ポンプ制御盤・単独自動運転
GB・GC 直入起動盤
GP-A・G1-A・G2-A・G3-A・G4-A ポンプ制御盤・自動交互運転
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格15,400-11,870 -99,00065,940 -74,330 -93,460 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目5日目5日目5日目
定格電圧(V)DC24-AC200---
電池容量(mAh)700-----
充電時間(時間)48以上-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト