ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ TL-A51

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:7日目

ブレーカー端子カバー用のピン式アダプタ。【特長】・直径3.7mm長ピン式・適合テストリード型名:TL-...

詳細を確認

型番:

TL-A51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-A51の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
CE対応
対応
IEC規格CAT.Ⅲ
IEC61010 CAT.III 600V
適合機種
TL-26、TL-27、TL-28
詳細タイプ
3.7mm 長ピン式アダプタ
長さ(mm)
110
トラスココード
825-0533
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TL-A51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
7日目

詳細情報

基本情報

ブレーカー端子カバー用のピン式アダプタ。
【特長】
・直径3.7mm長ピン式
・適合テストリード型名:TL-26、TL-28
・全長約110mm
【用途】
・保守点検業務の際、絶縁抵抗計等のテストリードに合わせ、ブレーカー端子カバーを外さず使用可能

商品情報

着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブの外観

TL-A51

TL-A51

製品仕様

  • 安全規格:IEC61010CAT.III 600V
  • 適合テストリード:TL-26、TL-27、TL-28

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ TL-A51の型番TL-A51のページです。 型番TL-A51に関する仕様情報を記載しております。
着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ TL-A51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ TL-A51
テストリード TL-28
テストリード TL-112a
リード棒 EA709SC-14
テストリード TL-561
テストリード棒 EA707NA-14
メーカー三和電気計器三和電気計器アズワンエスコアズワンエスコ
通常価格2,4001,5002,8005,3481,8002,431
通常出荷日7日目3日目12日目1日目8日目1日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連----
CE対応対応対応----
IEC規格CAT.ⅢIEC61010 CAT.III 600VIEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V----
適合機種TL-26、TL-27、TL-28HG561H、IOR500----
詳細タイプ3.7mm 長ピン式アダプタ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング