ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

光リンク接続 KBーUSB773(PC Link7用)

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PCLink7、PC773 LINK APP 専用の光リンクUSB接続ケーブル。HID標準デバイス仕様...

詳細を確認

型番:

KB-USB773
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-USB773の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
CE
あり
寸法(mm)
全長:1300
適合機種
PC773
トラスココード
816-2963
詳細タイプ
PC Link7

型番リスト

表示件数
型番
KB-USB773
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PCLink7、PC773 LINK APP 専用の光リンクUSB接続ケーブル。HID標準デバイス仕様のため、面倒なドライバーのインストールが不要。
【特長】
・光リンクUSB
・PC接続ケーブル
・全長約1.3m
・適合本体型名
・PC773

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光リンク接続 KBーUSB773(PC Link7用)の型番KB-USB773のページです。 型番KB-USB773に関する仕様情報を記載しております。
光リンク接続 KBーUSB773(PC Link7用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光リンク接続 KBーUSB773(PC Link7用)
クリップアダプタ TL-9IC
携帯ケース C-77H
テストリード TL-25A
デジタルマルチメータ PC710
デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)
メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器
通常価格8,0001,9935,5002,25125,54315,411
通常出荷日在庫品1日目8日目8日目8日目1日目在庫品1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体本体
CEありなしなしありありあり
寸法(mm)全長:1300全長:200190×140×70全長:1100、ピン先:1886×52×184167×90×48
適合機種PC773PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、PM300BT、PM3、PM11、EM7000、CX506a、TA55、SP21、SP20、YX-361TR、SP-18D、CP8D、AP33、DCM400、DCM400AD、DCM460R、DCL1000、DCL1200R、DLC460FPC773、CD770、CD771、CD772PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、EM7000、CX506a、SP21、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F、CAM600S--
トラスココード816-2963---392-3894825-0538

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング