17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

モーター検相器 KS3 KS3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モーター検相器 KS3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KS3

2022年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

モーター回転方向検出も可能な接触式検相器。
【特長】
・1台で三相モーターの回転方向確認と三相交流の検相(接触式)が可能
・電圧検相とモーター回転方向検出の端子が共通、接続が簡単
・電圧欠相とモーター接続欠相の場合、LED表示で通知
・モーターの軸を手で回すだけで確認可能 1/2回転
・本体背面の磁石で配電盤などに固定可能
【用途】
・通常の三相電力の接続確認に加え、モーター接続の確認にも便利

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
検相器
測定範囲:交流電圧(V)
75~500
検相器測定項目
三相モーター回転方向検出, 三相交流電圧の検相欠相判別
トラスココード
471-6264
寸法
72×38×128
寸法(H)(mm)
128
寸法(W)(mm)
72
寸法(D)(mm)
38

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト