17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絶縁抵抗計 クランプメータ リーク電流 I0R500 I0R500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

絶縁抵抗計 クランプメータ リーク電流 I0R500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

I0R500

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1台2役。負荷電流も測れるIorリーククランプ。
【特長】
・漏電探査に役立つ、正確なmA測定が可能
・漏洩電流に加えて500Aまでの負荷電流測定が出来るのでクランプメータを2台持たなくても測定が可能
・活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定
・三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出
・クランプセンサ一体型
・Ior値とIo値の同時表示
・表示は2画面切替可能
・最大値をホールドするMAXホールドモード
・ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示)
・データホールド機能
・バックライト付き表示器
・オートパワーセーブ(約30分)、機能解除可
・単4形アルカリ電池2本で連続約170時間の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間)
・パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
【用途】
・設備を停電させることなく、負荷電流や電圧を測定するのに最適

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

表示
デジタル
測定レンジ【電圧】(V)
600.0
測定レンジ【電流】(A)
99.99m/999.9m/99.99/500
測定レンジ【抵抗】(Ω)
0.000M~9.999M
トラスココード
448-5076
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト