エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

グレース・イナーシャ・コネクタ(GIC)

通常単価(税別)
2,025810
税込単価
2,228891
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

グレースイナーシャコネクタ(GIC)です。【特長】・確実なコネクタ嵌合を行うことをコンセプトに、嵌合と...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

1971030-4
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1971030-4の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
カタカナ
カタカナ
[その他] グレース・イナーシャ
適用ピン・コンタクト
[その他] メス(ソケット)
極数
4
用途
[ケーブル接続] ケーブル接続
定格電流(A)
2.5
定格電圧(V)
50
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CSA
種類
ハウジング
センターライン(ピッチ)(mm)
2.0
適用電線サイズ(AWG)
28-24
適用電線サイズ(mm2)
0.079-0.24
自然色
キーイング
Type A
接触子材質/仕上げ
黄銅/錫めっき
ハウジング材質
UL94V-0, 6/6ナイロン, ガラス入り
取付型
垂直取付型
使用温度範囲(℃)
-30~+105
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
1971030-4
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グレースイナーシャコネクタ(GIC)です。

【特長】
・確実なコネクタ嵌合を行うことをコンセプトに、嵌合と導通、そしてコネクタのロックを同時に実現できる構造を採用。
・組み立て時の人的ミスを防止するソリューションとして、白物家電から自動販売機などの大型電気製品で幅広く利用されています。
・目視による半嵌合の発見は難しく、検査工程複雑化の要因にもなります。
・本製品では半嵌合状態での導通を不可能にしたロックオン構造を採用。
・半嵌合の確認を導通テストと同時に行え、未嵌合状態を原因とする製品不良を未然に防げます。
・2.0mm&2.5mmピッチ品に金めっき接触子を用意。
・ウイスカーや微摺導磨耗など、長期利用時の接触不具合を防止し、低嵌合作業にも貢献します。
・2.5mm,3.5mm,6.2mmピッチ品では、中継コネクタもラインアップ。
・高電流用として幅広いアプリケーションに使用できます。
・2.0mm&2.5mmピッチ品は接触子を一部共有。
・2.5mm,3.5mm,6.5mm,7.92mm&12.4mmピッチ品は4種類のキーイング機能をご提供。
・UL/CSA

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グレース・イナーシャ・コネクタ(GIC)の型番1971030-4のページです。 型番1971030-4に関する仕様情報を記載しております。
グレース・イナーシャ・コネクタ(GIC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレース・イナーシャ・コネクタ(GIC)
ポジティブロック・コネクタ(マークⅡ) コマーシャル型
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
パワークランプ終端抵抗コネクタ
圧接形中継コネクタ NDC-2420
圧接形中継コネクタ NDB2018
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivityスリーエムジャパンニチフ端子工業ニチフ端子工業
通常価格2,0258171 -1,439551501
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
コネクタ形状角型角型角型丸型丸型角型
コネクタシリーズ頭文字カタカナカタカナカタカナ数字M・N・OM・N・O
カタカナグレース・イナーシャポジティブロックミニユニバーサルメーテンロック---
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス/メス兼用メス極性なし極性なし
極数42-511

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト