エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
1376390-1
2026年01月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
5mmパワー・キー・コネクタです。
【特長】
・白物家電機器、特にガス機器などの水物機器向けとしては市場で初めて、同一極数に4種類のキーイング構造を持たせたパワー回路コネクタです。
・ハウジングの色だけによる差別化という、従来の方法では対応しきれなかった視認しづらい位置での作業にも、高い信頼性が得られ、組み立て作業時の誤嵌合を確実に防止します。
・これまでは多岐にわたっていた、部品の発注・管理もより効率的になります。
・さらに、1.2Rの大きなR形状の採用により、手に優しい作業環境を実現します。
・嵌合高さ19.4mmのコンパクト設計です。
・接触子中心間隔5.0mmのパワー回路用コネクタです。
・電線用プラグと基板用ヘッダーアセンブリで構成された電線対基板接続用コネクタです。
・明確なクリック音で接触子装着の確実性を向上。
・またダブルロックプレートの装着により、より確実に半装着を防止します。
・ロッキングレバーの左右に壁を設け、レバー保護対策、ワイヤ絡みを防止します。
・ポッティング(基板コーティング)時の気泡逃げ構造を採用しました。
・接触子同士の絡みがないハウジングランス方式を採用しました