エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MF-PUVT302GA1
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
【特長】
・高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応
・下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)
・パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載
・ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます
・AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません
・USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載
・USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します
・ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます
・ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます
・ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載
・最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます
・2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました(ハードウェアの保証は最長で5年までとなります)
・ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用
・名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています
・リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます
・柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています