17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

H7CX-A□-N 電子カウンタ/タコメータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

H7CX-A□-N 電子カウンタ/タコメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H7CX-A4-N

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はH7CC-Aです。仕様の違いをご確認ください。

明るく、見やすいネガLCD表示でこれからの新標準(DIN48×48mm)のカウンタ。
【特長】
・奥行き59mm(端子台DC12~24Vタイプ)の超短胴ボディ。
・文字高さ12mm(4桁タイプ)/10mm(6桁タイプ)で、高い視認性を実現。
・文字色(第1表示)は3色(赤/緑/橙)。
・「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載。
・フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能。
・タコメータ2入力2出力タイプをシリーズ追加。
【用途】
・機械の動作や製品の個数等をリセットされるまで延々とカウントするカウンタ。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
汎用カウンタ
表示方法
デジタル
表示桁数
4桁以下
取付方法
パネル
パネルカット寸法
その他
電源電圧
AC専用
プリスケール
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
84
表示桁数詳細
4桁

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト