エレクトロニクス部品技術窓口
明るく、見やすいネガLCD表示。「新標準」電子カウンタにDIN72×72mmサイズ新登場。【特長】バッ...
詳細を確認
H7BXの外観

H7BXの外形図
注.端子ねじはM3.5です。(有効ねじ長6mm)
| 形式 | 形H7BX-A/AD1 | 形H7BX-AW/AWD1 | |
|---|---|---|---|
| 種類 | プリセットカウンタ | プリセットカウンタ/タコメータ | |
| 機能 | 1段プリセットカウンタ トータルプリセットカウンタ (切替) *1 | 1段プリセットカウンタ 2段プリセットカウンタ トータルプリセットカウンタ *1 バッチカウンタ デュアルカウンタ タコメータ(切替) | |
| 定格 | 電源電圧*2 | AC100~240V 50/60Hz AC24V 50/60Hz/DC12~24V(リップル含有率20%以下) | |
| 許容電圧範囲 | 定格電源電圧の85~110%(DC12Vは90~110%) | ||
| 消費電力 | 形H7BX-A/AW:9.6VA以下(AC100~240V) 形H7BX-AD1/AWD1:8VA以下(AC24V)、5.3W以下(DC12~24V) | ||
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ | ||
| 外部接続方法 | ねじ締め端子 | ||
| 保護構造 | IP54(フロント部のみ) | ||
| 入力信号 | CP1、CP2、リセット1、リセット2、キープロテクト | ||
| カウンタ | 最高計数速度 | 30Hz、5kHz(切替)(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 | |
| 入力モード | 加算、減算、加減算(UP/DOWNA(指令入力)、UP/DOWNB(個別入力)、 UP/DOWNC(位相差入力)) | ||
| 出力モード | N、F、C、R、K-1、P、Q、A、 K-2、D、L | N、F、C、R、K-1、P、Q、A、 K-2、D、L、H | |
| ワンショット時間 | 0.01~99.99s | ||
| 復帰方式 | 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、 自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) | ||
| タコメータ | パルス計測方式 | --- | 周期計測方式(サンプリング周期:200ms) |
| 最高計数速度 | --- | 30Hz、10kHz(切替) | |
| 計測範囲 | --- | 30Hz:0.01Hz~30.00Hz 10kHz:0.01Hz~10kHz | |
| 計測精度 | --- | ±0.1%F.S.±1digit以下(at23±5℃) | |
| 出力モード | --- | 上下限/範囲/上限/下限 | |
| オートゼロ時間 | --- | 0.1~99.9s | |
| 起動補償タイマ | --- | 0.0~99.9s | |
| 平均回数 | --- | OFF/2回/4回/8回 | |
| プリスケール機能 | 有り(0.001~99.999) | ||
| 小数点設定 | 有り(下3桁) | ||
| センサ待ち時間 | 290ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) | ||
| キープロテクト入力 | 応答速度:約1s 無電圧(NPN)入力(固定) 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約12mA)、 短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上 | ||
| 入力方式 (キープロテクト入力は除く) | 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力(切替) 無電圧入力時:短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約12mA)、 短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上 電圧入力時 :“H”レベル:DC4.5~30V、“L”レベル:DC0~2 V(入力抵抗 約4.7kΩ) | ||
| 外部機器への供給電源 | DC12V(±10%)100mA max. | ||
| 制御出力 | リレー出力接点部:AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosφ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) トランジスタ出力部:DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約DC1V)漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 表示方式*3 | バックライト付7セグメントネガLCD 文字高 カウント値:13.5mm(赤色/緑色) 設定値:9mm(緑色) | ||
| 桁数 | 6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁) | 6桁 カウンタ時:-99999~999999(-5桁~+6桁) タコメータ時:0~999999(6桁) | |
| 停電記憶方式 | EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 | ||
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 保存温度範囲 | -25~+65℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~85%(ただし、結露のないこと) | ||
| ケース色 | ブラック(N1.5) | ||
| 付属品 | 埋込み取りつけ用金具 2個、端子カバー | 埋込み取りつけ用金具 2個、端子カバー、 ディップスイッチ設定用シール | |

抵抗負荷

誘導負荷
明るく、見やすいネガLCD表示。「新標準」電子カウンタにDIN72×72mmサイズ新登場。
【特長】
バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現。
・表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能。
・各桁キーの採用により、操作が簡単。
・基本設定はすべて、ディップスイッチで可能。
・トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、タコメータ機能(選択できる機能は形式により異なります)を搭載。
・NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能。
・防水構造(IP54相当 フロント部のみ)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)
4.4通常価格(税別):3,873円~

IDEC
DD3S形ユニットディスプレイ
5通常価格(税別):6,650円~

ライン精機
GC2シリーズ 電子カウンタ(トータル)
4.3通常価格(税別):6,280円~

オムロン
カウンタ用オプション品 取付金具・埋込み取りつけ用アダプタ
0通常価格(税別):169円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~