エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
K3SC-10 AC100-240
2022年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
FA環境で使え、小型でDINレール取りつけ可能。
RS-232C、USB⇔RS-422/485通信コンバータの使い易さがアップ。
【特長】
・FA環境で使用可能です(制御機器同等の耐環境試験をクリア)。
・小型横幅30mm、ねじ取りつけ・DINレール取りつけに対応。
・RS-232C、USB機器とRS-422/485機器とを接続するためのコンバータ。
・エコーバックの有り/無し切替。
・USB⇔RS-232C通信変換機能の追加。
・USB使用時の仮想COMポート対応USBドライバを準備。
【用途】
・FA環境で使用でき、小型でDINレール取りつけ時に利用可能。