エレクトロニクス部品技術窓口
挿入しやすく、抜けにくい構造の基板間コネクタ。【特長】・ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用...
詳細を確認
XG8S-□□31の外観

XG8S-□□31の外形寸法

プリント基板加工寸法

XG8T-□□31の外観

XG8T-□□31の外形寸法図

プリント基板加工寸法

XJ8A-0211/XJ8A-0241/XJ8A-0214の外観

XJ8A-0211/XJ8A-0241/XJ8A-0214の外形寸法図
| 仕様 | 金めっき品 | 錫めっき品 |
|---|---|---|
| 定格電流 | 2A | |
| 定格電圧 | AC300V | |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) | |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC750V 1min(リーク電流1mA以下) | |
| 総合挿入力 | 1.96N以下 | 7.85N以下 |
| 総合抜去力 | 0.39N以上 | 0.98N以上 |
| 挿抜耐久 | 50回 | 20回 |
| 使用周囲温度 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと) | |
| 形式 | 形XJ8A | 形XJ8B/C/D | 形XG8S/T |
|---|---|---|---|
| ハウジング | ガラス入りPBT樹脂 (UL94 V-0)/黒色・ナチュラル |
ガラス入りPPS樹脂 (UL94 V-0)/黒色 |
ガラス入りPBT樹脂 (UL94 V-0)/黒色 |
| コンタクト | りん青銅/ニッケル下地 金めっき(0.15μm) |
黄銅/ニッケル下地 金めっき(0.15μm) |
黄銅/ニッケル下地 金めっき(0.15μm) |
| りん青銅/ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) |
- | 黄銅/ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21円 ( 23円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
98円 ( 108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
134円 ( 147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24円 ( 26円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36円 ( 40円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46円 ( 51円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
76円 ( 84円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110円 ( 121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
163円 ( 179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
151円 ( 166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46円 ( 51円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
106円63円 ( 69円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41円 ( 45円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55円 ( 61円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
90円 ( 99円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
109円 ( 120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
127円 ( 140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
365円 ( 402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
94円 ( 103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
172円 ( 189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110円 ( 121円 ) | 1日目 |
331円 ( 364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
346円 ( 381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
325円211円 ( 232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
484円 ( 532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
394円 ( 433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66円 ( 73円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
207円 ( 228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円119円 ( 131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
229円 ( 252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
374円 ( 411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
455円 ( 501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
579円 ( 637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
挿入しやすく、抜けにくい構造の基板間コネクタ。
【特長】
・ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。
・基板上の高さ5.8mm(形XJ8)、6.8mm(形XG8S/T)とロープロファイルを実現。
・2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
・1列から3列までのラインアップ。
・スルーホール径Φ0.8に対応。
・挿入し易く、抜けにくい構造。
・接触信頼性の高い2点接触構造。
【用途】
・プリント基板の短絡用端子として最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

山一電機
FAシリーズ フラットケーブル用コネクタ
3通常価格(税別):555円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
5通常価格(税別):183円~

オムロン
ICソケット XR2
4通常価格(税別):50円~

TE Connectivity
INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR SYSTEM
3通常価格(税別):1,412円~