17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

積算・加減算パルスメータ K3HB-C

通常単価(税別)
42,44472,538
税込単価
46,68879,792
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高速加減算パルス。計測、加減算パルスメータ。【特長】・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

積算・加減算パルスメータ K3HB-Cの仕様

K3HB-Cの外観

K3HB-Cの外観

K3HB-Cの寸法図(単位:mm)

K3HB-Cの寸法図(単位:mm)

*1. DeviceNetタイプは97mm
※端子はM3です。端子カバー(付属)

K3HB-Cの表示部の文字サイズ(単位:mm)

K3HB-Cの表示部の文字サイズ(単位:mm)

K3HB-Cのパネル加工寸法図(単位:mm)

K3HB-Cのパネル加工寸法図(単位:mm)

*2. 防水カバー形Y92A-49Nをご使用の際は、140mm以上開けてください。
注. 取りつけパネル厚は、1~8mmです。水平に取りつけてください。

特長

  • 奥行き(首下)95mmの短胴サイズ。
  • 高速加減速パルス計測。
  • 5段判定出力(出力機能付きタイプのみ)。
入力タイプ出力タイプ形K3HB-C
・イベント入力 端子台5点
(HOLD、RESET、COMPENSATION)搭載。
・外部供給電源 DC12V 80mA
96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
-出力タイプ(2)出力タイプ(1)AC100~240VAC/DC24V
NPN/電圧
パルス
入力タイプ
出力なし-形K3HB-CNB-A1 AC100-240形K3HB-CNB-A1 AC/DC24
リレー接点OUT3 1cOUT5、OUT4、OUT2、OUT1:各1a形K3HB-CNB-CPAC21 AC100-240-
トランジスタ-NPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、OUT3、OUT2、OUT1)
形K3HB-CNB-AT11 AC100-240-
BCD+トランジスタ -NPNオープンコレクタ
(5桁出力+OUT5、OUT4、OUT3、OUT2、OUT1)
形K3HB-CNB-ABCD1 AC100-240 *形K3HB-CNB-ABCD1 AC/DC24 *
通信RS-232CNPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、OUT3、OUT2、OUT1)
形K3HB-CNB-FLK1AT11 AC100-240-
RS-485NPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、OUT3、OUT2、OUT1)
--
リニア電流NPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、OUT3、OUT2、OUT1)
形K3HB-CNB-L1AT11 AC100-240-
電圧NPNオープンコレクタ
(OUT5、OUT4、OUT3、OUT2、OUT1)
形K3HB-CNB-L2AT11 AC100-240-
DeviceNet-DeviceNet--

* 別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

定格

電源電圧AC100~240V、AC/DC24V、DeviceNet電源:DC24V
許容電源電圧範囲定格電源電圧の85~110%、DeviceNet電源:DC11~25V
消費電力(最大負荷時) *1AC100~240V:18VA以下、AC/DC24V:11VA/7W以下
消費電流DeviceNet電源:50mA以下(DC24V)
入力無電圧接点、電圧パルス、オープンコレクタ
外部供給電源DC12V±10% 80mA
イベント入力ホールド入力NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下
短絡時電流(0Ω時):4mA以下
最大印加電圧:DC30V以下
漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下
リセット入力
コンペンセーション入力
バンク入力
出力
(機種により異なります)
リレー接点出力AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命 500万回、電気的寿命 10万回
トランジスタ出力最大負荷電圧:DC24V、最大負荷電流:50mA、漏れ電流:100μA以下
リニア出力DC0~20mA/DC4~20mA:負荷500Ω以下、分解能 約10,000 出力誤差:±0.5%FS
DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V:負荷5kΩ以上、分解能 約10,000 出力誤差:±0.5%FS
ただし、1V以下は±0.15V(0V以下は出力しません)
表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示
・7セグメントデジタル表示(文字高さ PV:14.2mm(緑色/赤色切替)、SV:4.9mm(緑色))
主な機能スケーリング機能、計測動作選択、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、電断メモリ*2、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
使用温度範囲使用時-10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時-25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用湿度範囲使用時25~85%RH
高度2,000m以下
付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書
さらにDeviceNetタイプには、DeviceNetコネクタ(ヒロセ電機:HR31-5.08P-5SC(01)、圧着端子(ヒロセ電機:HR31-SC-121))が付属しております。 *2
*1 . DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。なお、DC電源は形S8VSシリーズを推奨します。
*2 . 記憶されるのは、表示される5桁です。
*3 . 形K3HBシリーズDeviceNetタイプには、付属しているDeviceNetコネクタ以外使用できません。また、付属している圧着端子は細いケーブル用です。

性能

表示可能範囲-19999~99999
計測範囲ファンクションF1、F2:±2ギガカウントファンクションF3:0~4ギガカウント
入力信号・有接点入力(ドライ接点入力)(30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上)
・無接点電圧パルス
モード入力周波数範囲ON/OFFパルス幅ON電圧OFF電圧入力インピーダンス
F10~30kHz16μs以上4.5~30V-30~2V10kΩ
F20~25kHz20μs以上
F30~50kHz9μs以上
・オープンコレクタ
モード入力周波数範囲ON/OFFパルス幅注. 入力周波数範囲以上のパルスが入った場合は、正常動作を行いません。SYSERRの表示が出る場合があります。
F10~30kHz16μs以上
F20~25kHz20μs以上
F30~50kHz9μs以上
接続できるセンサON時残留電圧:3V以下
OFF時漏れ電流:1.5mA以下
負荷電流:20mA以上の開閉容量を持っている事、5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
最大表示桁数5桁(-19999~99999)
比較出力応答時間1ms以下:トランジスタ出力、10ms以下:リレー接点出力
(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
リニア出力応答時間10ms以下(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間)
プリスケール設定時の表示誤差±1ディジット
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,300V 1min 外部端子一括とケース間
耐ノイズAC100~240Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
AC/DC24Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐振動振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃150m/s(ただし、2 リレー接点は100m/s2)3軸6方向 各3回
本体質量約300g(本体のみ)
保護構造前面NEMA4X屋内準拠(IP66相当)
リアケースIP20
端子部IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
メモリ保護EEPROM(不揮発性メモリ)、書き込み回数:10万回
適合規格UL61010-1、CSA C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリ II
EN61326-1
EMC(EMI) EN61326-1 工業的電磁環境用途
放射妨害電界強度 CISPR 11 Group 1、class A
雑音端子電圧 CISPR 11 Group 1、class A
(EMS) EN61326-1 工業的電磁環境用途
静電気放電イミュニティ EN61000-4-2:4kV(接触)/8kV(気中)
電界強度イミュニティ EN61000-4-3:10V/m 正弦波振幅変調(80MHz~1GHz、1.4~2GHz)
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4:2kV(電源線)/1kV(I/O信号線)
サージイミュニティ EN61000-4-5:1kV線間(電源線)/2kV大地間(電源線)
伝導性ノイズイミュニティ EN61000-4-6:3V(0.15~80MHz
商用周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8:30A/m(50Hz) 連続時間)
電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11:0.5周期、0°/180°、100%(定格電圧)

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

出力タイプ

出力点数

通信タイプ

電源電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
-
AC100~240
10
1個
-
AC/DC24
10
1個
BCD出力/トランジスタ出力(NPN)
5
AC100~240
10
1個
リレー接点出力(1a/1c)
5
AC100~240
10
1個
トランジスタ出力(NPN)
5
RS-232C
AC100~240
10
1個
リニア電流/トランジスタ出力(NPN)
5
AC100~240
10
1個
リニア電圧/トランジスタ出力(NPN)
5
AC100~240
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,444
( 46,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,231
( 48,654 )
1日目
55,356
( 60,892 )
1日目
51,345
( 56,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,916
( 61,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,202
( 70,622 )
1日目
72,538
( 79,792 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高速加減算パルス。
計測、加減算パルスメータ。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
・ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適。
・積算パルス入力は50kHz、位相差パルスは25kHz、加減算パルスは30kHzになります。
・カウント値を任意の値に換算します。
・DeviceNetタイプをシリーズ化。
・1パルスあたりの長さを任意に設定することができます。
・送り量表示や位置モニタ表示をさせるなどに有効です。
・運転状態の傾向を見せる!ポジションメータ搭載。
【用途】
・コンベア上のワーク数カウントやパルス数入力計測による定尺切断等に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 回転パルスメータ K3HB-R 画像

    オムロン

    回転パルスメータ K3HB-R

    50kHzの高速計測が可能なデジタル回転/パルスメータです。回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応します。

  • 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S 画像

    オムロン

    高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

    高速高精度計が測可能なデジタルパネルメータです。運転状態の傾向を見せるポジションメータ搭載してます。

  • 裸圧着端子 丸型 画像

    ミスミ

    裸圧着端子 丸型

    本製品は大同端子製造製の商品です。一般的に最も幅広く使われている丸型絶縁無しの圧着端子です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積算・加減算パルスメータ K3HB-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデジタルパネルメータ 表示がずれます。何か対策はありますか?
【ティーチング機能】(形K3HB-X、形K3HB-V、形K3HB-S、形K3HB-R、形K3HB-C、形K3MA-J、形K3MA-F、形K3GN)
A
ティーチング機能によるスケーリング設定をお試しください。
スケーリングの入力値と表示値を設定しても、配線や精度などが原因で
0表示の信号を入力しているにもかかわらず、表示にずれが生じることがあります。
特に、変化幅の大きいロードセルメータ形K3HB-Vで起こりやすい現象です。
■ティーチング機能とは?
設定時に操作キ-で設定したい値を入力する代わりに、現在の計測値を設定値として取り込むことができる機能です。
(取り込んだ値に対してもキー操作にて微調整する事が可能です。)
稼働状態を確認しながら設定したい場合に便利です。
・形K3MA-J、形K3MA-F、形K3GNの場合
ティーチング機能はスケーリング入力値の設定時に使用できます。
・形K3HB-X、形K3HB-V、形K3HB-S、形K3HB-R、形K3HB-Cの場合
ティーチング機能はスケーリング入力値・比較値・リニア出力範囲
(リニア出力タイプのみ)の設定時に使用できます。
・ティーチング機能の使用有無に関わらず、スケーリングは直線となります。
0付近の傾きだけを変更することはできません。
Qデジタルパネルメータ、比較出力がチャタリングしてしまいます。対策を教えてください。
(形K3HB-X、形K3HB-R、形K3HB-H、形K3HB-V、形K3HB-S、形K3GN、形K3MA-J 形K3MA-F、形K3MA-L)
A
計測値が比較値付近でふらつくと比較出力がチャタリングしてしまいます。
対策には、【A】ヒステリシス 【B】出力オフディレイ 【C】起動補償タイマ機能 のいずれかを使用することをお奨めします。
機種により使用できる機能が異なります。
【A】ヒステリシス
比較出力のON点とOFF点に一定の幅(ヒステリシス)を設け、ヒステリシスの幅以上の
変化がないと出力がOFFしないようにします。
なお、ヒステリシスは比較値HH およびH に対しては、計測値が減少する方向に働き、
比較値LL およびL に対しては、計測値が増加する方向に働きます。
ただし、出力パターンが 「レベル出力」 では、すべて減少側に働きます。
【B】出力オフディレイ
出力のOFFタイミングを遅らせる機能です。
計測値が高速で変化するとON時間が短くなる場合があります。
出力オフディレイを利用すると 一定時間以上の出力をさせることができます。
設定範囲は、形K3HB-X、V、Hを除き、形0~1,999msで、初期値は0です。
【C】起動補償タイマ
電源投入後または特定接点がONした後、設定された時間が経過するまで計測を
行わない機能です。
電源投入時に、入力値が不安定なためにチャタリングを起こしているときなどに利用できます。
設定範囲は0.1~99.9秒です。初期値は0(無効)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
温度パネルメータ K3HB-H
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J
グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ
小型デジタルパネルメータ K3GN
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン渡辺電機工業オムロン
通常価格42,444-34,842 -36,911 -26,965 -48,450 -25,724 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜
取付方法パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付盤面取付パネル取付
パネルカット寸法92x4592x4592x4592x4592×4545x22.2
規格CE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACECE / UL / CSA
寸法 長さ(mm)48112484814582
寸法 幅(mm)969696969648
よく一緒に購入される商品

デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング