エレクトロニクス部品技術窓口
装置・制御盤の小型化に適した小型デジタルパネルメータ。【特長】・直流電圧/電流、回転パルスのマルチ入力...
詳細を確認
K3GNの外観

形K3GNの外形寸法図(単位:mm)

パネル加工寸法(単位:mm)
取りつけパネル厚 : 1~5mm。
水平に取りつける。
推奨パネルカット工具:亀倉精機(株)製
ハンディ式油圧パンチャ HP-2、専用替刃 HP-22.2-45K
| 形式 | 形K3GN-ND 直流電圧/電流/ NPN入力タイプ | 形K3GN-PD 直流電圧/電流/ PNP入力タイプ | 形K3GN-NL 微小電圧/NPN入力タイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V | |||
| 許容電源電圧範囲 | 電源電圧の85~110% | |||
| 消費電力 (最大負荷時)* | 2.5W以下(DC最大負荷時:全LED点灯時) | |||
| 入力信号 | 直流電圧/電流/無電圧接点/オープンコレクタ | |||
| 直流電圧/ 電流入力 | A/D変換 方式 | 二重積分方式 | ||
| パルス 信号入力 | パルス計測 方式 | 周期計測方式 | ||
| 外部供給電源 | なし | |||
| イベント入力 | 現在値ホールドまたは強制ゼロ(任意に選択) ※直流電圧/電流入力時のみ有効。(制御信号最小入力時間 80ms) | |||
| 出力 (機種により異なります) | リレー接点出力 | DC30V 1A(抵抗負荷)、機械的寿命 5,000万回以上、電気的寿命 10万回以上 | ||
| トランジスタ出力 | 最大負荷電圧:DC24V、最大負荷電流:50mA、漏れ電流:100μA以下 | |||
| 通信出力 | RS-485(2線式半二重) | |||
| リニア出力 | 直流電流(DC0~20mA/DC4~ 20mA:負荷500Ω以下、分解能 約10,000) 直流電圧(DC0~5V/DC1~5V/ DC0~10V:負荷5kΩ以上、 分解能 約10,000) | - | 直流電流(DC0~20mA/DC4~ 20mA:負荷500Ω以下、分解能 約10,000) 直流電圧(DC0~5V/DC1~5V/ DC0~10V:負荷5kΩ以上、 分解能 約10,000) | |
| 表示方式 | ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示(文字高さ PV: 7mm)および単発光表示 | |||
| 主な機能 | スケーリング、プリスケール、ティーチング、平均化処理、強制ゼロ、表示色切替、 出力種別選択、キープロテクト、起動補償タイマ、ヒステリシス | |||
| 使用温度 範囲 | 使用時 | -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) | ||
| 保存時 | -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |||
| 使用湿度 範囲 | 使用時 | 25~85%RH | ||
| 高度 | 2,000m以下 | |||
| 付属品 | ゴムパッキン、フィクスチャー、取扱説明書 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,724円 ( 28,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,185円 ( 40,904円 ) | 1日目 |
37,185円 ( 40,904円 ) | 1日目 |
35,779円 ( 39,357円 ) | 1日目 |
27,216円 ( 29,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,824円 ( 40,506円 ) | 1日目 |
38,220円 ( 42,042円 ) | 1日目 |
36,279円 ( 39,907円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,857円 ( 28,443円 ) | 1日目 |
28,730円 ( 31,603円 ) | 1日目 |
装置・制御盤の小型化に適した小型デジタルパネルメータ。
【特長】
・直流電圧/電流、回転パルスのマルチ入力対応
・緑/赤の2色表示切替可能
・出力種別を任意に選択
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造
【用途】
・1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用でき、多様な装置ラインで使用されている



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A8000シリーズ
5通常価格(税別):14,632円~

渡辺電機工業
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
4.8通常価格(税別):9,187円~

AUTONICS(オートニクス)
マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)
4通常価格(税別):9,590円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
4通常価格(税別):19,768円~

オムロン
小型デジタルパネルメータ K3GN
4通常価格(税別):25,724円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A7000シリーズ
0通常価格(税別):21,618円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~