エレクトロニクス部品技術窓口
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応できるLANケーブル。【特長】・制御盤内配線用のLS...
詳細を確認
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)

両側 コネクタ付ケーブル/イエロー (RJ45/RJ45)

寸法図
定格/性能
| 種類 | RJ45 (M12/RJ45コネクタケーブルタイプ含む) |
|---|---|
| 形式 | 形XS5W-T421-□MD-K |
| 定格電流 | 2.5A |
| 定格電圧 *1 | DC30V |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下) |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ *2 |
| 保存温度範囲 | -25~+70℃ |
| 保護構造 | M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 |
*1. 設置環境により電圧は変わります。
*2. 耐屈曲ロボットケーブルについては、可動時の断線を考慮し、0~+70℃の温度範囲でご使用ください。
材質/処理
コネクタ
| 種類 | RJ45 |
|---|---|
| 形XS5W-T | |
| コンタクトブロック | PA樹脂 |
| コンタクト | 銅合金/金めっき |
| 固定具 | - |
| 固定具(爪) | - |
| カバー | - |
| 封止樹脂 | - |
| Oリング | - |
| アース金具 | - |
| 固定具カバー | - |
| ナット | - |
ケーブル
| ケーブル種類 | 標準ケーブル | 耐屈曲ロボット ケーブル |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL CM | |
| カテゴリ | Cat5e | |
| 芯線/色 | AWG22(7/0.26) : 黄・橙・白・青 | AWG22(7/24/0.05): 黄・橙・白・青 |
| 外径 | φ6.5 | |
| シース色 | ライトブルー | |
| シース材質 | PVC | |
| シールド構造 | 二重遮蔽 | |
注:コネクタ付ケーブルのみになります。(形XS5W)

寸法図
定格/性能
| 種類 | 両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)/LSZH |
|---|---|
| 形式 | 形XS6W-6LSZH8SS□□□□CM-□ |
| 定格電流 | 1A(50℃にて) |
| 定格電圧 * | DC30V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
| 耐電圧 | DC1,000V60秒(リーク電流1mA以下) |
| 使用温度範囲 | -20~+75℃ |
| 保存温度範囲 | -20~+75℃ |
| 取付温度範囲 | 0~+50℃ |
| 保護構造 | IP20 |
*設置環境により電圧は変わります。
材質/処理
コネクタ
| 種類 | 両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)/LSZH |
|---|---|
| 形式 | 形XS6W-6LSZH8SS□□□□CM-□ |
| コネクタハウジング | PC樹脂 |
| コンタクト | 銅合金/金めっき |
| シールド | 銅合金/ニッケルめっき |
| カバー(爪折れ防止構造) | PA樹 |
ケーブル
| 種類 | 両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)/LSZH |
|---|---|
| 形式 | 形XS6W-6LSZH8SS□□□□CM-□ |
| 適合規格 | IEC 60332-1 /UL444 |
| カテゴリ | Cat6A |
| 芯線 | AWG26 |
| 外径 | φ6.3mm |
| シース色 | 青色、黄色 |
| シース材質 | LSZH |
| シールド構造 | 一重遮蔽 |
小型タイプ(RJ45コネクタ)
| 種類 | カテゴリ | ケーブルシース材質 | ケーブル色 | ケーブル長さ(m) | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両側コネクタ付 ケーブル(RJ45/RJ45) | Cat.6A | LSZH | 青色 | 0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-B |
| 0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-B | ||||
| 1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-B | ||||
| 2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-B | ||||
| 3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-B | ||||
| 5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-B | ||||
| 黄色 | 0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | |||
| 0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | ||||
| 1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | ||||
| 1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-Y | ||||
| 2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | ||||
| 3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | ||||
| 5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-Y |
堅牢タイプ(RJ45コネクタ)
| ケーブルタイプ | 種類 | ケーブル長さ(m) | 形式 |
|---|---|---|---|
| 標準ケーブル | プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) | 0.3 | XS5W-T421-AMD-K |
| 0.5 | XS5W-T421-BMD-K | ||
| 1 | XS5W-T421-CMD-K | ||
| 2 | XS5W-T421-DMD-K | ||
| 5 | XS5W-T421-GMD-K | ||
| 10 | XS5W-T421-JMD-K |

寸法図
定格/性能
| 種類 | 両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)/PUR |
|---|---|
| 形式 | 形XS6W-6PUR8SS□□□□CM-□F |
| 定格電流 | 1A(50℃にて) |
| 定格電圧 * | DC30V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
| 耐電圧 | DC1,000V60秒(リーク電流1mA以下) |
| 使用温度範囲 | -30~+75℃ |
| 保存温度範囲 | -20~+70℃ |
| 保護構造 | IP20 |
*設置環境により電圧は変わります。
材質/処理
コネクタ
| 種類 | 両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)/PUR |
|---|---|
| 形式 | 形XS6W-6PUR8SS□□□□CM-□F |
| コネクタハウジング | PC樹脂 |
| コンタクト | 銅合金/金めっき |
| シールド | 銅合金/ニッケルめっき |
| カバー(爪折れ防止構造) | PA樹脂 |
ケーブル
| 種類 | 両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)/PUR |
|---|---|
| 形式 | 形XS6W-6PUR8SS□□□□CM-□F |
| 適合規格 | IEC 61156-6、IEC11801、IEC 60332-1 |
| カテゴリ | Cat6A |
| 芯線 | AWG26 |
| 外径 | φ6.5mm |
| シース色 | 青色、黄色 |
| シース材質 | PUR |
| シールド構造 | 二重遮蔽 |
小型タイプ(RJ45コネクタ)
| 種類 | カテゴリ | ケーブルシース材質 | ケーブル長さ(m) | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 両側コネクタ付 ケーブル(RJ45/RJ45) | Cat6A | PUR | 3 | XS6W-6PUR8SS300CM-YF |
| 1 | XS6W-6PUR8SS100CM-BF |
※上記以外のスペック情報・型番につきましては、メーカーカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,597円 ( 6,157円 ) | 1日目 |
6,397円 ( 7,037円 ) | 1日目 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 1日目 |
6,697円 ( 7,367円 ) | 1日目 |
8,797円 ( 9,677円 ) | 1日目 |
10,940円 ( 12,034円 ) | 1日目 |
12,320円 ( 13,552円 ) | 1日目 |
3,030円 ( 3,333円 ) | 1日目 |
3,030円 ( 3,333円 ) | 1日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,525円 ( 3,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,525円 ( 3,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,102円 ( 8,912円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,572円 ( 3,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,803円 ( 4,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,803円 ( 4,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,247円 ( 4,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,892円 ( 5,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,892円 ( 5,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,167円 ( 3,484円 ) | 1日目 |
3,785円 ( 4,164円 ) | 1日目 |
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応できるLANケーブル。
【特長】
・制御盤内配線用のLSZHケーブルと制御盤外のケーブル敷設にも適したPURケーブルで展開
・ケーブルの引き回しスペースを削減する小型RJ45コネクタを採用
・ケーブル色は青色、黄色の2色から選択可能
【用途】
・ノイズ発生が想定されるFA環境用として最適



ミスミからのコメント
ミスミPB品の取り扱い終了によりご迷惑おかけし申し訳ございません。 ミスミPB品も随時ラインナップ拡充しておりますので、以下ご確認いただければ幸いです。 また、ご指摘いただきました商品についてはメーカカタログ品の為、長さについてもメーカ製作長でのご提供となっております。 納期についても、在庫化促進で短納期品を随時増やしてまいります。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。 ■おすすめミスミPB 二重シールド 自由長品 EtherCAT対応 CAT5e STP(単線・二重シールド) NWTC5E-SFTP-結線-SB-長さ(0.5~100/0.1m刻み) https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400654030/? EtherCAT対応 CAT5e SFTP(細径・より線・二重シールド) FNEC5E-SFTP26-結線-SB-長さ(0.3~50/0.1m刻み) https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400669610/? CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e SFTP(単線・二重シールド) FNCE-C5EH-PP-OR-長さ(0.3~100/0.1m刻み) https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400669770/
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~

ミスミ
CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル
4.7通常価格(税別):450円~