エレクトロニクス部品技術窓口
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応したコネクタ。【特長】・小型タイプ:ケーブルの引き回...
詳細を確認
産業用イーサネットコネクタの外観

XS5W-T421-□MC-Kの外形図

XS5W-T421-□MC-K(プラグ)の構図

XS5W-T421-□MC-Kの外形寸法図 単位:mm

XS5W-T421-□MC-Kの配線図

XS5H-T422-□M0-Kの外形図

XS5H-T422-□M0-Kの外形寸法図 単位:mm

XS5H-T422-□M0-K(プラグ)の構図
| 種類 | プラグ片側 コネクタ付 ケーブル (M12) |
プラグ両側 コネクタ付 ケーブル (M12/M12) |
プラグ両側 コネクタ付 ケーブル (RJ45/RJ45) |
|
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形XS5H -T42□-□M0-K |
形XS5W -T42□-□M2-K、-KR |
形XS5W -T421-□MD-K、-KR |
|
| 項目 | 定格電流 | 3A | 2.5A | |
| 定格電圧 | 30V | |||
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 | |||
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下) | |||
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ * | |||
| 保存温度範囲 | -25~+70℃ | |||
| 保護構造 | M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 | |||
*ただし、ロボットケーブルについては、可動時の断線を考慮し0~+70℃の温度範囲でご使用ください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,430円 ( 2,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,859円 ( 3,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,760円 ( 4,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,312円 ( 4,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,728円 ( 6,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,162円 ( 10,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,017円 ( 13,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,092円 ( 2,301円 ) | 39日目 |
3,212円 ( 3,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,446円 ( 4,891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,057円 ( 6,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,017円 ( 13,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,171円 ( 3,488円 ) | 1日目 |
5,606円 ( 6,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,967円 ( 5,464円 ) | 1日目 |
5,309円 ( 5,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,961円 ( 6,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,057円 ( 6,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,566円 ( 5,023円 ) | 1日目 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 1日目 |
5,450円 ( 5,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,856円 ( 9,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,150円 ( 7,865円 ) | 1日目 |
5,122円 ( 5,634円 ) | 1日目 |
9,888円 ( 10,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,846円 ( 6,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,313円 ( 8,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,541円 ( 3,895円 ) | 1日目 |
6,881円 ( 7,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,967円 ( 5,464円 ) | 1日目 |
3,541円 ( 3,895円 ) | 1日目 |
5,416円 ( 5,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,993円 ( 10,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,598円 ( 8,358円 ) | 1日目 |
5,416円 ( 5,958円 ) | 1日目 |
9,750円 ( 10,725円 ) | 1日目 |
6,881円 ( 7,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,028円 ( 8,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,318円 ( 4,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,838円 ( 8,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,957円 ( 6,553円 ) | 1日目 |
4,318円 ( 4,750円 ) | 1日目 |
6,158円 ( 6,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,078円 ( 12,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,689円 ( 9,558円 ) | 1日目 |
6,158円 ( 6,774円 ) | 1日目 |
10,841円 ( 11,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,838円 ( 8,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,054円 ( 9,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,920円 ( 5,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,640円2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,858円 ( 7,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,920円 ( 5,412円 ) | 1日目 |
6,864円 ( 7,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,811円 ( 12,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,543円 ( 10,497円 ) | 1日目 |
6,864円 ( 7,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,811円2,952円 ( 3,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,358円 ( 9,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応したコネクタ。
【特長】
・小型タイプ:ケーブルの引き回しスペースを削減するRJ45コネクタタイプ。
・堅牢タイプ:制御盤外配線に適したRJ45コネクタタイプ。
・防水タイプ:IP67保護構造。
・防水タイプ:ワンタッチ(1/8回転)でかん合が可能なSmartclickコネクタを品揃え。
・防水タイプ:ソケットケーブルタイプ、耐屈曲ケーブルタイプに加え、シールド強化ケーブル仕様もご用意。
【用途】
・制御盤外のケーブル敷設に最適。
・堅牢タイプ:ノイズ発生が想定されるFA環境向け。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
オムロン
丸型防水コネクタ(M12ねじ式) XS2
4.7通常価格(税別):949円~

ミスミ
NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.3
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
ミスミ
【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)
3.7通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
5