エレクトロニクス部品技術窓口
センサの接続に最適なe-con仕様準拠の簡単結線コネクタ。【特長】・結線方式として、産業用で実績のある...
詳細を確認
配線イメージ図

ケーブル接続用プラグコネクタ

ケーブル接続用ソケットコネクタ

基板用ソケット
コネクタ(1連タイプ)

基板用ソケット
コネクタ(4連タイプ)
| 種類 | ケーブル接続用プラグコネクタ | ケーブル接続用ソケットコネクタ | 基板用ソケットコネクタ (1連タイプ) | 基板用ソケットコネクタ (4連タイプ) |
|---|---|---|---|---|
| 極数 | 形式 | 形式 | 形式 | 形式 |
| 3 | ◎形XN2A-1370 | - | ◎形XN2D-1371 | - |
| 4 | ◎形XN2A-1470 | ◎形XN2B-1470 | ◎形XN2D-1471 | ◎形XN2D-4471 |
| ◎形XN2A-1430 | ◎形XN2B-1430 | ◎形XN2D-1431 | ◎形XN2D-4431 | |
| 5 | ◎形XN2A-1570 | - | ◎形XN2D-1571 | - |
| 6 | ◎形XN2A-1670 | - | ◎形XN2D-1671 | - |
| 8 | ◎形XN2A-1870 | - | ◎形XN2D-1871 | - |
| 定格電流 | 3A/極(AWG20電線使用時) 2A/極(AWG22電線使用時) 1A/極(AWG24電線使用時) 0.5A/極(AWG26、 28電線使用時) |
|---|---|
| 定格電圧 | DC32V |
| 接触抵抗 | 30mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜回数 | 50回 |
| 使用温度範囲 | -30~+75℃ ※1(結露・氷結のないこと) |
| 適用電線 | 0.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)撚り線 ※2 ただし、電線被覆外径がΦ1.5以下であること |
| 項目 | 分類 | |
|---|---|---|
| ケーブルタイプ | 基板タイプ | |
| ボディ | PBT(UL94 V-0)黒 | |
| カバー | PBT(UL94 V-0)黒 | - |
| ベース | PC(UL94 V-2)透明 | - |
| レバー | PA(UL94 V-0) ナチュラル | - |
| コンタクト | 銅合金 接触部 : ニッケル下地 金めっき 結線部 : ニッケル下地 錫めっき/金フラッシュ※1 端子部 : ニッケル下地 錫めっき | |
| バネ | ステンレス | - |
| 止めピン | - | 銅合金/ ニッケル下地 錫めっき |
※1 型式:形XN2A-1430/形XN2B-1430/形XN2D-1431/形XN2D-4431の結線部は金フラッシュとなります。

ケーブル接続用プラグコネクタ
形XN2A-1□70/形XN2A-1430

ケーブル接続用ソケットコネクタ
形XN2B-1470/形XN2B-1430

基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)
形XN2D-1□71/形XN2D-1431

基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)
形XN2D-4471/形XN2D-4431
| 極数 | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 3 | 4.0 | 7.2 | 13.8 |
| 4 | 6.0 | 9.2 | 15.8 |
| 5 | 8.0 | 11.2 | 17.8 |
| 6 | 10.0 | 13.2 | 19.8 |
| 8 | 14.0 | 17.2 | 23.8 |
| 極数 | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 3 | 6.9 | 5.8 | 4.0 | 8.0 | 13.8 |
| 4 | 8.9 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 15.8 |
| 5 | 10.9 | 7.8 | 8.0 | 12.0 | 17.8 |
| 6 | 12.9 | 8.8 | 10.0 | 14.0 | 19.8 |
| 8 | 16.9 | 10.8 | 14.0 | 18.0 | 23.8 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
307円 ( 338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
404円 ( 444円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
307円 ( 338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
456円 ( 502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
508円 ( 559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
460円 ( 506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
307円 ( 338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
228円 ( 251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
255円 ( 281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
336円 ( 370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
258円 ( 284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
292円 ( 321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
460円 ( 506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 1日目 |
センサの接続に最適なe-con仕様準拠の簡単結線コネクタ。
【特長】
・結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用
・撚り線AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能(Φ1.5(被覆外径1.5mm)以下)
・特殊工具不要で、簡単に結線ができます
・繰り返し結線(リペア)が可能です



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~