エレクトロニクス部品技術窓口
高速・高精度計測、判別に適したデジタルパネルメータ。【特長】・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示...
詳細を確認
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-Sシリーズの外観
特長
※「出力なし」や、「DeviceNet」タイプには、「動作判定を表示色で見せる」機能はありません。表示色を設定で切り替えることはできますが、動作判定で切り替えることはできません。
| 入力タイプ | 出力タイプ | 形K3HB-S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| • イベント入力 端子台5点(TIMING、S-TIM、HOLD、RESET、ZERO)搭載。 • 外部供給電源 DC12V 80mA | 96(W)×48(H)×奥行き95mm | ||||
| 電源電圧 | |||||
| - | 出力タイプ(2) | 出力タイプ(1) | AC100~240V | AC/DC24V | |
| 高速応答 タイプ | リレー接点 | PASS 1c | H、L:各1c | 形K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240 | - |
| トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-SSD-AT11 AC100-240 | - | |
| 入力タイプ | 出力タイプ | 形K3HB-S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| • イベント入力 コネクタ8点(TIMING、S-TIM、HOLD、RESET、ZERO、BANK1、BANK2、BANK4)搭載。 • 外部供給電源 DC12V 80mA | 96(W)×48(H)×奥行き95mm | ||||
| 電源電圧 | |||||
| - | 出力タイプ(2) | 出力タイプ(1) | AC100~240V | AC/DC24V | |
| 高速応答 タイプ | リレー接点 | PASS 1c | H、L:各1c | 形K3HB-SSD-CPAC22 AC100-240 | 形K3HB-SSD-CPAC22 AC/DC24 |
| HH、H、L、LL:各1a | |||||
| トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-SSD-AT12 AC100-240 | 形K3HB-SSD-AT12 AC/DC24 | |
| 電源電圧 | AC100~240V、AC/DC24V、DeviceNet電源:DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電源電圧範囲 | 定格電源電圧の85~110%、DeviceNet電源:DC11~25V | |
| 消費電力(最大負荷時)*1 | AC100~240V:18VA以下、AC/DC24V:11VA/7W以下 | |
| 消費電流 | DeviceNet電源:50mA以下(DC24V) | |
| 入力信号 | 直流電圧/直流電流 | |
| AD変換方式 | 逐次比較方式 | |
| 外部供給電源 | DC12V±10% 80mA(外部供給電源付きタイプのみ) | |
| イベント入力*2 | タイミング入力 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号 短絡時残留電圧(ON時残留電圧):3V以下 最大印加電圧:DC30V以下 短絡時電流(0Ω時):17mA以下 漏れ電流(OFF時漏れ電流):1.5mA以下 |
| 起動補償タイマ入力 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号 短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下 短絡時電流(0Ω時):4mA以下 最大印加電圧:DC30V以下 漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下 | |
| ホールド入力 | ||
| リセット入力 | ||
| 強制ゼロ入力 | ||
| バンク入力 | ||
| 出力 (機種により異なります) | リレー接点出力 | AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命 500万回、電気的寿命 10万回 |
| トランジスタ出力 | 最大負荷電圧:DC24V、最大負荷電流:50mA、漏れ電流:100μA以下 | |
| リニア出力 | DC0~20mA/DC4~20mA:負荷500Ω以下、分解能 約10,000 出力誤差:±0.5%FS DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V:負荷5kΩ以上、分解能 約10,000 出力誤差:±0.5%FS ただし、1V以下は±0.15V(0V以下は出力しません) | |
| 表示方式 | ネガタイプLCD(バックライトLED)表示 ・7セグメントデジタル表示(文字高さ PV:14.2mm(緑色/赤色切替)、SV:4.9mm(緑色)) | |
| 主な機能 | スケーリング機能、2入力演算機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均値比較、強制ゼロ、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット | |
| 使用温度範囲 | 使用時 | -10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存時 | -25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 使用時 | 25~85%RH |
| 高度 | 2,000m以下 | |
| 付属品 | 防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書 さらにDeviceNetタイプには、DeviceNetコネクタ(ヒロセ電機:HR31-5.08P-5SC(01)、圧着端子(ヒロセ電機:HR31-SC-121))が付属しております。*3 | |
| 表示可能範囲 | -19,999~99,999 | |
|---|---|---|
| サンプリング周期 | 0.5ms(1入力時)、 1.0ms(2入力時) | |
| 比較出力応答時間 (トランジスタ出力) | 1入力時 | OFF→ON時:1.0ms以下、ON→OFF時:1.5ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間) |
| 2入力時 | OFF→ON時:2.0ms以下、ON→OFF時:2.5ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間) | |
| リニア出力応答時間 | 1入力時 | 51ms以下(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間) |
| 2入力時 | 52ms以下(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,300V 1min 外部端子一括とケース間 | |
| 耐ノイズ | AC100~240Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns) AC/DC24Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns) | |
| 耐振動 | 振動数:10~55Hz 加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2(ただし、リレー接点は100m/s2)3軸6方向 各3回 | |
| 本体質量 | 約300g(本体のみ) | |
| 保護構造 | 前面 | NEMA4X屋内準拠(IP66相当) |
| リアケース | IP20 | |
| 端子部 | IP00+フィンガープロテクト(VDE 0106/100) | |
| メモリ保護 | EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数:10万回 | |
| 適合規格 | UL61010-1、CSA C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1) 汚染度2/過電圧カテゴリII EN61326-1 | |
| EMC | (EMI)EN61326-1 工業的電磁環境用途 放射妨害電界強度 CISPR 11 Group 1、class A 雑音端子電圧 CISPR 11 Group 1、 class A (EMS)EN61326-1 工業的電磁環境用途 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2:4kV(接触) 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2:8kV(気中) 電界強度イミュニティ EN61000-4-3:10V/m 正弦波振幅変調(80MHz~1GHz、1.4~2GHz) ファーストトランジェント/ EN61000-4-4 :2kV(電源線) バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 :1kV(I/O信号線) サージイミュニティ EN61000-4-5 :1kV線間(電源線) サージイミュニティ EN61000-4-5 :2kV大地間(電源線) 伝導性ノイズイミュニティ EN61000-4-6 :3V(0.15~80MHz) 商用周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8:30A/m(50Hz)連続時間 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11: 0.5周期、0°/180°、100%(定格電圧) | |
(単位:mm)

K3HB-Sの寸法図
※端子はM3です。端子カバー(付属)
(単位:mm)

パネル加工寸法図
※取り付けパネル厚は、1~8mmです。水平に取りつけてください。
(単位:mm)

表示部の文字サイズ(左:PV表示/右:SV表示)

K3HB-Sの各部の名称とはたらき
ステータス表示
SV表示ステータス

圧着端子はM3用の次のものを使用する

単位シール(付属)の外観
1.K3HBをパネルの取り付け穴に挿入

2.防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入する

3.アダプタをリアケース左右面の固定溝にはめ込み、パネルにあたるまで押し込む

K3HBは下図の角度で最適の視認性が得られるように設計されている
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
83,480円 ( 91,828円 ) | 1日目 |
98,958円 ( 108,854円 ) | 1日目 |
94,245円 ( 103,670円 ) | 1日目 |
高速・高精度計測、判別に適したデジタルパネルメータ。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替
・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載
・外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開
・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

渡辺電機工業
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
4.8通常価格(税別):9,187円~

AUTONICS(オートニクス)
マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)
4通常価格(税別):9,590円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
4通常価格(税別):19,768円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A8000シリーズ
5通常価格(税別):14,632円~

オムロン
小型デジタルパネルメータ K3GN
4通常価格(税別):25,724円~

AUTONICS(オートニクス)
マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)
0通常価格(税別):9,990円

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A7000シリーズ
0通常価格(税別):21,618円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~