エレクトロニクス部品技術窓口
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。【特長】・IP67に適合・配線システムの...
詳細を確認
XS2の外観
| 名称 | 形式 | |
|---|---|---|
| 1. ケーブル付コネクタ | 形XS2W ソケット/プラグ 両側コネクタ | |
| 形XS2F ソケット 片側コネクタ | ||
| 形XS2F ソケット 片側コネクタ LED付 | ||
| 形XS2H プラグ 片側コネクタ | ||
| ケーブル 仕様 | ケーブル 引出方向 | ケーブル 外径 (mm) | ケーブル 芯線数 (芯) | ケーブル 芯線 断面積 (mm2) | ケーブル 長さL (m) | DC用 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | |||||||
| 難燃性、 PVCロボット ケーブル | ストレート(プラグ)/ ストレート(ソケット) | φ6.0 | 4 | 0.5 | 0.3 | 形XS2W-D421-A81-F | UL2238適合 (ファイル No. E207683) |
| 1 | 形XS2W-D421-C81-F | ||||||
| 2 | 形XS2W-D421-D81-F | ||||||
| 4 | 形XS2W-D421-F81-F | ||||||
| 5 | 形XS2W-D421-G81-F | ||||||
| 10 | 形XS2W-D421-J81-F | ||||||
| 15 | 形XS2W-D421-K81-F | ||||||
| 20 | 形XS2W-D421-L81-F | ||||||
| L形(ソケット) /ストレート (プラグ) | 2 | 形XS2W-D424-D81-F | |||||
| 5 | 形XS2W-D424-G81-F | ||||||
| 10 | 形XS2W-D424-J81-F |
注. 上記以外の長さについてはVONAサポートセンターまでお問い合わせください。
5芯タイプについてもVONAサポートセンターまでお問い合わせください。
| ケーブル 仕様 | ケーブル 引出方向 | ケーブル 外径 (mm) | ケーブル 芯線数 (芯) | ケーブル 芯線 断面積 (mm2) | ケーブル 長さL (m) | DC用 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | |||||||
| 難燃性、 PVCロボットケーブル | ストレート | φ6.0 | 4 | 0.5 | 10 | 形XS2F-D421-J80-F | UL2238適合 (ファイル No. E207683) |
| 15 | 形XS2F-D421-K80-F | ||||||
| L形 | 4 | 3 | 形XS2F-D422-E80-F | ||||
| 3 | 10 | 形XS2F-D422-JC0-F | |||||
| 耐熱ケーブル (105℃)* | ストレート | 4 | 2 | 形XS2F-E421-D80-E | - | ||
| 標準PVCケーブル | ストレート | φ6.0 | 5 | 0.3 | 20 | 形XS2F-D521-LG0-A | - |
| L形 | 5 | 5 | 形XS2F-D522-GG0-A |
注. 上記以外のケーブル長さについてはVONAサポートセンターまでお問い合わせください。
*耐熱ケーブル品の固定具材質はSUS316L(表面処理なし)です。
| ケーブル 引出方向 | ケーブル 芯線数 (芯) | ケーブル 長さL (m) | DC用 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | ||||
| ストレート | 4 | 5 | 形XS2F-G421-G80-F | UL2238適合 (ファイル No. E207683) |
| 10 | 形XS2F-G421-J80-F | |||
| L形 | 5 | 形XS2F-G422-G80-F | ||
| 10 | 形XS2F-G422-J80-F |
| ケーブル 仕様 | ケーブル 引出方向 | ケーブル 外径 (mm) | ケーブル 芯線数 (芯) | ケーブル 芯線 断面積 (mm2) | ケーブル 長さL (m) | LED | 形式 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCV | L形 | φ5 | 3 | 0.34 | 2 | PNP | 形XS2F-M12PVC3A2MPLED | UL2238適合 (ファイル No. E207683) |
| 5 | 形XS2F-M12PVC3A5MPLED | |||||||
| φ5.4 | 4 | 2 | 形XS2F-M12PVC4A2MPLED | |||||
| 5 | 形XS2F-M12PVC4A5MPLED |
| ケーブル 仕様 | コネクタ 極数 | ケーブル 引出方向 | ケーブル 外径 (mm) | ケーブル 芯線数 (芯) | ケーブル 芯線 断面積 (mm2) | ケーブル 長さL (m) | DC用 | AC用 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形式 | ||||||||
| 難燃性、 PVCロボットケーブル | 4極 | ストレート | φ6.0 | 4 | 0.5 | 1 | - | 形XS2H-A421-C90-F | UL2238適合 (ファイル No. E207683) |
| 0.5 | 形XS2H-D421-B80-F | - |
注. 上記以外のケーブル長さについてはVONAサポートセンターまでお問い合わせください。
| 種類 | ケーブル 引出方向 | ケーブル 芯線数 (芯) | ケーブル 長さL (m) | 適合電線径 | 形式 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット/プラグ両側コネクタ | ストレート | 8 | 5 | - | 形XS2W-D821-GH1-C | UL2238適合 (ファイル No. E207683) |
注. 上記以外のケーブル長さについてはVONAサポートセンターまでお問い合わせください。
PVCロボットケーブルタイプ(-R)については、VONAサポートセンターまでお問い合わせください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,304円 ( 1,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,469円 ( 1,616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,160円3,120円 ( 3,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,757円 ( 1,933円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,435円 ( 1,579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,303円 ( 1,433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,316円 ( 1,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,223円856円 ( 942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円1,191円 ( 1,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,110円 ( 3,421円 ) | 1日目 |
3,155円 ( 3,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,403円1,802円 ( 1,982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,329円 ( 5,862円 ) | 1日目 |
7,200円 ( 7,920円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,303円977円 ( 1,075円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,476円 ( 1,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,223円856円 ( 942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,062円 ( 2,268円 ) | 1日目 |
2,121円1,484円 ( 1,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円1,191円 ( 1,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,184円 ( 2,402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,846円 ( 4,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,092円 ( 3,401円 ) | 1日目 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,452円 ( 2,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,535円 ( 4,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,807円 ( 9,688円 ) | 1日目 |
2,998円 ( 3,298円 ) | 1日目 |
3,322円 ( 3,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,196円 ( 4,616円 ) | 1日目 |
3,376円 ( 3,714円 ) | 1日目 |
4,499円 ( 4,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,344円 ( 10,278円 ) | 1日目 |
2,969円2,078円 ( 2,286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,621円 ( 5,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,789円 ( 3,068円 ) | 1日目 |
4,432円 ( 4,875円 ) | 1日目 |
2,786円 ( 3,065円 ) | 1日目 |
4,589円 ( 5,048円 ) | 1日目 |
2,663円 ( 2,929円 ) | 1日目 |
2,961円 ( 3,257円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
3,700円 ( 4,070円 ) | 1日目 |
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
【特長】
・IP67に適合
・配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
3
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.8
ミスミ
NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.3
ミスミ
NRWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.5