エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

丸型防水コネクタ(M12) XS2 コンタクトブロック引抜工具

通常単価(税別)
1,840
税込単価
2,024
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・組立式コネクタ(形XSC/XSG:はんだタイプ/圧着タイプ)でコンタクトブロックにカバーを装...

詳細を確認

型番:

XY2F-0001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XY2F-0001の仕様・寸法情報

適用シリーズ
その他
分類
コンタクトブロック引抜工具
適用シリーズ詳細
XS□C/XS□G:はんだタイプ/圧着タイプ用
備考
配線変更、配線ミス修正をする場合、カバーからコンタクトブロックを引き抜くときに使用します。

型番リスト

表示件数
型番
XY2F-0001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立式コネクタ(形XSC/XSG:はんだタイプ/圧着タイプ)でコンタクトブロックにカバーを装着後、配線変更、配線ミス修正をする場合、カバーからコンタクトブロックを引き抜くときに使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型防水コネクタ(M12) XS2 コンタクトブロック引抜工具の型番XY2F-0001のページです。 型番XY2F-0001に関する仕様情報を記載しております。
丸型防水コネクタ(M12) XS2 コンタクトブロック引抜工具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
分解用の工具
5
満足度:5.0
丸型防水コネクタ(M12) XS2 分解用 之が無いと分解できません、マストアイテムです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型防水コネクタ(M12) XS2 コンタクトブロック引抜工具
バラ線圧接コネクタ コンタクト引抜工具
W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具
挿入工具および引抜工具 EXT-TOOL FOR DYNAMIC D2 CONN
CE01シリーズ用コンタクト専用引抜工具
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
メーカーオムロンオムロンヒロセ電機TE Connectivityフジクラ(旧:第一電子工業)モレックス
通常価格1,84040312,0869,49139,817 -4,276
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズその他その他W.FL2シリーズD2000その他その他
分類コンタクトブロック引抜工具コンタクト引抜工具----
適用シリーズ詳細XS□C/XS□G:はんだタイプ/圧着タイプ用XG5M用工具----
備考配線変更、配線ミス修正をする場合、カバーからコンタクトブロックを引き抜くときに使用します。誤配線をした場合、ソケットのハウジングからコンタクトをはずすときに用います。----

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト