エレクトロニクス部品技術窓口
XS2Z-13、15はコネクタ用カバー(ダストカバー)でXS2Z-31はスパッタ保護カバーのコネクタ。...
詳細を確認
形XS2Z-11の寸法図

形XS2Z-22寸法図
| 形式 | 材質 | 適合コネクタ | |
|---|---|---|---|
| 形式 | 取りつけ部 | ||
| 形XS2Z-11 | 黄銅/Niメッキ | 形XS2G/XS2H/XS2M/XS2R/XS2W/ XS5H/XS5M/XS5W | M12雄ねじ |
| 形XS2Z-22 | 形XS2C/XS2R/XS2F/XS2P/XS2W/ XW3B/XS5F/XS5W/XS5R/XS5P/XW3D | M12雌ねじ(固定具) | |
コネクタ未かん合状態時に、この防水カバーを用いると保護構造IP67を保つことができます。コネクタに装着する時は、必ず0.39~0.49N・mの力で十分締めつけてください。

形XS2Z-13の寸法図

形XS2Z-15の寸法図
| 形式 | 材質 | 適合コネクタ | |
|---|---|---|---|
| 形式 | 取りつけ部 | ||
| 形XS2Z-13 | ゴム/黒色 | 形XS2G/XS2H/XS2M/XS2R | M12雄ねじ |
| 形XS2Z-15 | 形XS2C/XS2R/XS2F/XS2P/XW3A/XW3B | コンタクトブロック (メスコンタクト) | |
| M12雌ねじ(固定具) | |||
このダストカバーは防塵用です。保護構造IP67の性能はありません。
コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込んでください。
XS2Z-13、15はコネクタ用カバー(ダストカバー)でXS2Z-31はスパッタ保護カバーのコネクタ。
【特長】
・丸型防水コネクタ(M12)XS2コネクタ用カバー。
【用途】
・XS2シリーズ用丸型コネクタに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

ミスミ
【七星科学研究所】製商品 NJW 防水キャップ
4.4通常価格(税別):951円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~