エレクトロニクス部品技術窓口
さらに省工数を追求した丸型防水 スマートクリック コネクタ。【特長】・M12丸型コネクタと互換性をもた...
詳細を確認
丸型防水コネクタの外観

ワンタッチスマートクリック接続
注:ねじ式と接続する場合は、ねじ接続です。

ワンタッチでかん合・脱着できるロック方式を採用

明確なクリック感で かん合を知らせる

取り付け時間が約1/3に短縮
※オムロン社調べの参考値です。

バイヨネットロック機構を採用
形XS5:ワンタッチスマートクリック接続 (M12コネクタと互換性あり)
| コネクタ | ケーブル仕様 | ケーブル長(m) | 形式 |
|---|---|---|---|
| 両側コネクタ | 難燃性、PVC ロボットケーブル | 0.5 | 形XS5W-D421-B81-F |
| 1 | 形XS5W-D421-C81-F | ||
| 2 | 形XS5W-D421-D81-F | ||
| 3 | 形XS5W-D421-E81-F | ||
| 5 | 形XS5W-D421-G81-F | ||
| 10 | 形XS5W-D421-J81-F | ||
| 片側コネクタ (ソケット) | 難燃性、PVC ロボットケーブル | 1 | 形XS5F-D421-C80-F |
| 2 | 形XS5F-D421-D80-F | ||
| 3 | 形XS5F-D421-E80-F | ||
| 5 | 形XS5F-D421-G80-F | ||
| 5 | 形XS5F-D421-GA0-F | ||
| 10 | 形XS5F-D421-J80-F | ||
| 20 | 形XS5F-D421-L80-F | ||
| 片側コネクタ (プラグ) | 難燃性、PVC ロボットケーブル | 0.3 | 形XS5H-D421-A80-F |
| 1 | 形XS5H-D421-C80-F | ||
| 2 | 形XS5H-D421-D80-F | ||
| 3 | 形XS5H-D421-E80-F | ||
| 5 | 形XS5H-D421-G80-F |
XS5 NEXT シリーズ
| 種類 | ケーブル外径 (mm) | ケーブル仕様 | ケーブル長さ (m) | 形式 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両側コネクタ | φ6 | 耐油強化 PCVケーブル | 1 | 形XS5W-D421-C81-X | UL2238適合 (ファイルNo.E207683) |
| 2 | 形XS5W-D421-D81-X | ||||
| 3 | 形XS5W-D421-E81-X | ||||
| 5 | 形XS5W-D421-G81-X | ||||
| 10 | 形XS5W-D421-J81-X | ||||
| φ6 | 耐油強化 PCVロボットケーブル | 1 | 形XS5W-D421-C81-XR | ||
| 3 | 形XS5W-D421-E81-XR | ||||
| 5 | 形XS5W-D421-G81-XR | ||||
| 10 | 形XS5W-D421-J81-XR |
XS5W ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ
| ケーブル仕様 | ケーブル 長さL(m) | ケーブル 外径(mm) | ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ) | UL規格 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | ||||
| 難燃性、PVC ロボットケーブル | 4 | φ6 | 形XS5W-D421-F81-F | UL2238適合 (ファイルNo.E207683) |
| 難燃性、細径PVC ロボットケーブル | 1 | φ4 | 形XS5W-D425-C81-S | - |
| 2 | 形XS5W-D425-D81-S | |||
| 3 | 形XS5W-D425-E81-S | |||
| 5 | 形XS5W-D425-G81-S | |||
| 10 | 形XS5W-D425-J81-S | |||
| 耐油強化 ポリウレタン ロボットケーブル | 1 | φ4.7 | 形XS5W-D42B-C81-PR | - |
| 2 | 形XS5W-D42B-D81-PR | |||
| 5 | 形XS5W-D42B-G81-PR |
XS5F ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ
| ケーブル仕様 | ケーブル 長さL(m) | ケーブル 外径(mm) | ストレートタイプ | L形タイプ | UL規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形式 | ||||
| 難燃性、PVC ロボットケーブル | 1 | φ6 | 形XS5F-D421-C80-F | 形XS5F-D422-C80-F | UL2238適合 (ファイルNo.E207683) |
| 5 | 形XS5F-D421-GA0-F | - | |||
| 10 | 形XS5F-D421-J80-F | 形XS5F-D422-J80-F | |||
| 20 | 形XS5F-D421-L80-F | - | |||
| 難燃性、細径PVC ロボットケーブル | 5 | φ4 | 形XS5F-D423-G80-S | - | - |
| 10 | 形XS5F-D423-J80-S | - | |||
| 耐スパッタケーブル | 5 | φ6.6 | 形XS5F-D421-G80-SA | - | - |
| 耐油強化 ポリウレタン ロボットケーブル | 1 | φ4.7 | 形XS5F-D42B-C80-PR | 形XS5F-D42C-C80-PR | |
| 2 | 形XS5F-D42B-D80-PR | - | |||
| 5 | 形XS5F-D42B-G80-PR | 形XS5F-D42C-G80-PR | |||
| 10 | 形XS5F-D42B-J80-PR | - |
XS5H ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ
| ケーブル仕様 | ケーブル 長さL(m) | ケーブル 外径(mm) | ストレートタイプ | UL規格 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | ||||
| 難燃性、PVC ロボットケーブル | 0.5 | φ6 | 形XS5H-D421-B80-F | UL2238適合 (ファイルNo.E207683) |
| 項目 | 形式 | 形XS5-F | 形XS5-S/PR | 形XS5-P/SA |
|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 4A | 3A | 3A | |
| 定格電圧 | DC250V | DC250V | DC125V | |
| 接触抵抗(コネクタ部) | 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) | |||
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) | |||
| 耐電圧(コネクタ部) | AC1,500V 1min(リーク電流1mA以下) | |||
| 保護構造 | IP67(IEC60529) | |||
| 挿抜耐久 | 50回 | |||
| ロック強度 | 引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s | |||
| ケーブル保持力 | 引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s(ケーブル径φ6mmの場合) *1 | |||
| ロック操作力 | 0.1~0.25N・m | |||
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ *2 | |||
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH | |||
(単位:mm)

XS5W-D421-□81-F/XS5W-D425-□81-Sの寸法図

XS5W-D424-□81-Fの寸法図
注:難燃性、PVCロボットケーブル(形XS5W-D42□-□81-F)、難燃性、細径PVCロボットケーブル(形XS5W-D425-□81-S)はカバー色がワームグレーとなります。

XS5F-D421-□80-F/XS5F-D421-□A0-F/XS5F-D421-□80-Pの寸法図

形XS5F-D422-□80-Fの寸法図
注:難燃性、ロボットケーブル品(形XS5F-D42□-□80-F/形XS5F-D42□-□A0-F)はカバー色がワームグレーとなります。

XS5W-D421-□81-X/XS5W-D421-□81-XRの寸法図

XS5F-D421-□80-X/XS5F-D421-□80-XRの寸法図

XS5F-D421-□80-SA/XS5F-D42B-□80-PR/XS5F-D423-□80-Sの外形図

XS5H-D421-□80-Fの外形図
※上記以外の情報につきましてはメーカーカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,359円 ( 2,595円 ) | 1日目 |
2,901円 ( 3,191円 ) | 1日目 |
4,767円 ( 5,244円 ) | 1日目 |
6,996円 ( 7,696円 ) | 1日目 |
2,365円 ( 2,602円 ) | 1日目 |
4,631円 ( 5,094円 ) | 1日目 |
1,256円 ( 1,382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,448円 ( 2,693円 ) | 1日目 |
4,461円 ( 4,907円 ) | 1日目 |
1,483円 ( 1,631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,160円 ( 4,576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,901円 ( 3,191円 ) | 1日目 |
4,975円 ( 5,473円 ) | 1日目 |
1,720円 ( 1,892円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,342円 ( 3,676円 ) | 1日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 1日目 |
2,111円 ( 2,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,778円 ( 9,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,088円 ( 4,497円 ) | 1日目 |
4,150円 ( 4,565円 ) | 1日目 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 1日目 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 1日目 |
3,650円 ( 4,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,115円 ( 6,727円 ) | 1日目 |
10,220円 ( 11,242円 ) | 1日目 |
3,786円 ( 4,165円 ) | 1日目 |
8,090円 ( 8,899円 ) | 1日目 |
1,482円 ( 1,630円 ) | 1日目 |
2,111円 ( 2,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,527円 ( 3,880円 ) | 1日目 |
2,325円 ( 2,558円 ) | 1日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 1日目 |
1,261円 ( 1,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,426円 ( 1,569円 ) | 1日目 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,595円 ( 1,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,983円 ( 2,181円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,290円 ( 2,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,975円 ( 4,373円 ) | 1日目 |
4,000円 ( 4,400円 ) | 1日目 |
3,580円 ( 3,938円 ) | 1日目 |
4,395円 ( 4,835円 ) | 1日目 |
4,847円 ( 5,332円 ) | 1日目 |
4,090円 ( 4,499円 ) | 1日目 |
4,379円 ( 4,817円 ) | 1日目 |
4,664円 ( 5,130円 ) | 1日目 |
6,692円 ( 7,361円 ) | 1日目 |
8,273円 ( 9,100円 ) | 1日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,542円 ( 4,996円 ) | 1日目 |
7,605円 ( 8,366円 ) | 1日目 |
2,635円 ( 2,899円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,664円 ( 5,130円 ) | 1日目 |
2,849円 ( 3,134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,390円 ( 5,929円 ) | 1日目 |
9,052円 ( 9,957円 ) | 1日目 |
3,537円 ( 3,891円 ) | 1日目 |
3,422円 ( 3,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,115円 ( 6,727円 ) | 1日目 |
さらに省工数を追求した丸型防水 スマートクリック コネクタ。
【特長】
・M12丸型コネクタと互換性をもたせたロック構造
・コネクタを差込み、約1/8回転するだけでコネクタのかん合作業が完了
・ロック完了の明確なクリック感
・M12コネクタと同等の保護構造IP67を確保
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.3
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.8
オムロン
丸型防水コネクタ(M12ねじ式) XS2
4.7通常価格(税別):949円~

ミスミ
【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)
3.7通常価格(税別):2,155円~