エレクトロニクス部品技術窓口
省工数を追求した丸型防水スマートクリックコネクタ。【特長】・M12コネクタと同等の保護構造IP67を確...
詳細を確認| 定格電流 | 4A |
|---|---|
| 定格電圧 | DC250V |
| 接触抵抗(コネクタ部) | 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧(コネクタ部) | AC1,500V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP67 (IEC60529) |
| 挿抜回数 | 50回 |
| ロック強度 | 引張り:100N/15s、回転:1N·m/15s |
| ケーブル保持力 | 引張り:100N/15s、回転:1N·m/15s (ケーブル径φ6mmの場合) *2 |
| ロック操作力 | 0.1~0.25N·m |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ |
| 圧接リペア回数*1 | 10回まで(同一外径・芯線径に限る) |
| 適合ケーブル外径 (mm) | 芯線導体サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圧着タイプ | はんだタイプ | ねじ結線タイプ | 圧接タイプ | ||
| φ8用 | φ7~φ8 | - | - | 0.18~0.75mm2 | 0.14~0.75mm2 最小素線径:φ0.08mm 芯線被覆外径:φ0.7~2.6mm シース材質:PVC、PE、PUR 芯線被覆材質:PVC、PE |
| φ7用 | φ6~φ8 | ||||
| φ6用 | φ5~φ6 | 0.18~0.3mm2 0.5~0.75mm2 2種類のコンタクトがあります。 | 0.5mm2以下 | ||
| φ4用 | φ4~φ5 | ||||
| φ3用 | φ3~φ4 | ||||
| 項目 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形XS5R | 形XS5M/P | 形XS5C/G (圧着タイプ、 はんだタイプ) | 形XS5C/G (ねじ結線タイプ) | 形XS5C/G (圧接タイプ) | ||
| コンタクト | 材質 | リン青銅 または黄銅 | リン青銅 | 黄銅 | リン青銅 または黄銅 | リン青銅 |
| 処理 | Ni下地金メッキ0.4μm | Ni下地金メッキ 0.15μm | ||||
| 固定具 | 亜鉛合金/Niメッキ | |||||
| 固定具(爪)※ | SUS | |||||
| コンタクトブロック | PBT樹脂(UL94V-0) | |||||
| Oリング | ゴム | |||||
| カバー | ソフトPBT(UL94V-0) | - | PBT樹脂(UL94V-0) | |||
| ケーブル | 難燃性 ロボット ケーブル | UL AWM2464 CL3φ6 4芯xAWG20(0.08/110) | - | |||
| 耐油強化 ケーブル | φ6 4芯x0.5mm2 (0.12/45) | - | ||||
| 封止樹脂 | - | エポキシ樹脂 (UL94V-0) | - | |||
| 電線 | - | UL 1007 AWG20 | - | |||
| 形式 | スマートクリックタイププラグ | M12タイププラグ | |
|---|---|---|---|
| 形XS5G、 形XS5R(プラグ側)、形XS5M | 形XS2G、 形XS2R(プラグ側)、形XS2M | ||
| スマートクリックタイプ ソケット | 形XS5C、 形XS5R(ソケット側)、 形XS5P | ◎ | 〇 |
| M12タイプ ソケット | 形XS2C、 形XS2R(ソケット側)、 形XS2P | 〇 | 〇 |
◎:ワンタッチで接続。
○:ねじロックで接続。

ひとつで在庫管理レス

だれでもトルク管理レス

ケーブルのシースを剥く

キャップユニットにケーブルを挿入

圧接カバーの電源ガイドに芯線を挿入

はみ出した各芯線の末端部をカット

桃色の印を合わせてキャップユニットをコンタクトブロックに挿入

キャップユニットとコンタクトブロックをねじ締め(圧接)
ワンタッチでかん合
| 形XS5 スマートクリックプラグコネクタ | M12プラグコネクタ | |
|---|---|---|
| 形XS5 スマートクリックソケットコネクタ | ワンタッチ接続 | ネジ接続 |
| M12ソケットコネクタ | ネジ接続 | ネジ接続 |

クリック感で、かん合をお知らせ
確実にロックを行うため、明確なクリック感でかん合の完了がわかる。

約1/8回転で、かん合完了
業界最短の1/8回転でのかん合に成功、トルク管理が不要なため、配線工程も大幅に削減可能。

バイヨネットロック機構を採用
ロック方式で幅広く使用されている、バイヨネット機構を採用することでゆるみの不安を取り除いた。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,017円 ( 1,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,036円 ( 2,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,892円 ( 2,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,558円 ( 1,714円 ) | 1日目 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,930円 ( 2,123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,212円 ( 1,333円 ) | 1日目 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,988円 ( 2,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,438円 ( 1,582円 ) | 1日目 |
1,161円 ( 1,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,568円 ( 3,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,568円 ( 3,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
省工数を追求した丸型防水スマートクリックコネクタ。
【特長】
・M12コネクタと同等の保護構造IP67を確保
・コネクタを差込み、約1/8回転するだけでコネクタのかん合作業が完了
・ロック完了の明確なクリック感



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式)
4通常価格(税別):383円~