17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品

通常単価(税別)
5,52520,888特別価格
税込単価
6,07822,977特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

分類

仕様

備考

RoHS?最小発注数量
デジタルオペレータ
-
インバータの各種定数の設定、周波数・電流モニタ、運転/停止操作などを行うためのオペレータです。
-
1個
デジタルオペレータ用ケーブル
ケーブル長 3m
インバータ本体とデジタルオペレータとを離して設置したい場合に使用するケーブルです。
-
1個
CX-Drive用接続ケーブル
-
USB変換ケーブル(JX/RX用)、ケーブル2m
10
1個
制動抵抗器
小型タイプ/定格容量120W、抵抗値180Ω
要別途制動機器
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,551
( 6,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,5252,762
( 3,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,888
( 22,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,423
( 8,165 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品
多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 オプション品
多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2 通信ユニット
インバータ SYSDRIVEオプション
富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル
FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン富士電機富士電機
通常価格5,525-6,54423,979 -14,2742,800 -6,635
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目

インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト