エレクトロニクス部品技術窓口
50kHzの高速計測可能なデジタル回転/パルスメータ。【特長】・50kHzの高速パルス計測・ロータリエ...
詳細を確認
K3HB-Rの外観

K3HB-Rの外形寸法図

パネル加工寸法
取り付けパネル厚は1〜8mm。水平に取り付ける。
| 電源電圧 | AC100~240V、 AC/DC24V、 DeviceNet電源 : DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110%、 DeviceNet電源 : DC11~25V | |
| 消費電力(最大負荷時)*1 | AC100~240V : 18VA以下、 AC/DC24V : 11VA/7W以下 | |
| 消費電流 | DeviceNet電源 : 50mA以下(DC24V) | |
| 入力 | 無電圧接点、 電圧パルス、 オープンコレクタ | |
| 外部供給電源 | DC12V±10% 80mA(外部供給電源付きタイプのみ) | |
| イベント入力*2 | 起動補償タイマ入力 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号 短絡時残留電圧(ON時残留電圧): 2V以下 短絡時電流(0Ω時) : 4mA以下 最大印加電圧 : DC30V以下 漏れ電流(OFF時漏れ電流) : 0.1mA以下 |
| ホールド入力 | ||
| リセット入力 | ||
| バンク入力 | ||
| 出力 (機種により異なります) | リレー接点出力 | AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、 機械的寿命 500万回、 電気的寿命 10万回 |
| トランジスタ出力 | 最大負荷電圧 : DC24V、 最大負荷電流 : 50mA、 漏れ電流 : 100μA以下 | |
| リニア出力 | DC0~20mA/DC4~20mA :負荷500Ω以下 分解能 約10,000 出力誤差 : ±0.5%FS DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V :負荷5kΩ以上 分解能 約10,000 出力誤差 : ±0.5%FS ただし、 1V以下は±0.15V(0V以下は出力しません) | |
| 表示方式 | ネガタイプLCD(バックライトLED)表示 ・7セグメントデジタル表示(文字高さ PV : 14.2mm(緑色/赤色切替)、SV : 4.9mm(緑色)) | |
| 主な機能 | スケーリング機能、 計測動作選択、 平均化処理、 出力ヒステリシス、 出力オフディレイ、出力テスト、 ティーチング、 表示値選択、 表示色の切替、 キープロテクト、 バンク切替、 表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット | |
| 使用温度範囲 | 使用時 | -10~+55℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) |
| 保存時 | -25~+65℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 保存時 | 25~85%RH |
| 高度 | 2,000m以下 | |
| 付属品 | 防水パッキン、 フィクスチャー2個、 端子カバー、 単位シール、 取扱説明書 さらにDeviceNetタイプには、 DeviceNetコネクタ(ヒロセ電機 :HR31-5.08P-5SC(01)、圧着端子(ヒロセ電機 : HR31-SC-121))が付属しております。 *3 | |
*1. DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。なお、DC電源は形S8VSシリーズ(オムロン)を推奨します。
*2. PNP入力タイプもあります。
*3. 形K3HBシリーズDeviceNetタイプには、付属しているDeviceNetコネクタ以外使用できません。また、付属している圧着端子は細いケーブル用です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,814円 ( 40,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,314円 ( 41,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,134円 ( 44,147円 ) | 1日目 |
40,134円 ( 44,147円 ) | 1日目 |
39,295円 ( 43,225円 ) | 1日目 |
39,295円 ( 43,225円 ) | 1日目 |
38,983円 ( 42,881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,866円 ( 47,153円 ) | 1日目 |
43,661円 ( 48,027円 ) | 1日目 |
42,538円 ( 46,792円 ) | 1日目 |
39,519円 ( 43,471円 ) | 1日目 |
39,049円 ( 42,954円 ) | 1日目 |
61,084円 ( 67,192円 ) | 1日目 |
61,084円 ( 67,192円 ) | 1日目 |
53,571円 ( 58,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58,263円 ( 64,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61,084円 ( 67,192円 ) | 1日目 |
50kHzの高速計測可能なデジタル回転/パルスメータ。
【特長】
・50kHzの高速パルス計測
・ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大50kHzまでの高速パルス計測に対応
・高速回転体の回転計測に対応できます
・回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
・さまざまなパルス計測用途に対応すべく、回転/パルス計測に関した6種類の計測動作ファンクションを1種類で対応
・ポジションメータ搭載
・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ



オムロン
小型デジタルパネルメータ K3GN
装置制御盤の小型化に適した小型デジタルパネルメータ48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。直流電圧 / 電流、回転パルスのマルチ入力対応。緑 / 赤の2色表示切替可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A8000シリーズ
5通常価格(税別):14,632円~

渡辺電機工業
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
4.8通常価格(税別):9,187円~

AUTONICS(オートニクス)
マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)
4通常価格(税別):9,590円~

オムロン
小型デジタルパネルメータ K3GN
4通常価格(税別):25,724円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
4通常価格(税別):19,768円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A7000シリーズ
0通常価格(税別):21,618円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~