エレクトロニクス部品技術窓口
回転バックロック方式にて構造で高い信頼性を実現し、作業性を大幅に向上させるコネクタ。【特長】XF2M・...
詳細を確認
回転バックロック方式 XF2Mの外観

回転バックロック方式 XF2Mの寸法図 単位:mm
*破線の形状と寸法は、形XF2M-□□15-1AHタイプの場合です。

回転バックロック方式 XF2Mの断面図 単位:mm
*破線の形状と寸法は、形XF2M-□□15-1AHタイプの場合です。

回転バックロック方式 XF2Mのプリント基板加工寸法図 単位:mm

回転バックロック方式 XF2Mの適合FPC/FFC寸法図 単位:mm
| 極数*1 | 形式 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 形XF2M-0615-1A | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 7.1 | 5.1 | 4.1 | 7.5 |
| 8 | 形XF2M-0815-1A | 3.5 | 4.6 | 7.5 | 8.1 | 6.1 | 5.1 | 8.5 |
| 10 | 形XF2M-1015-1A | 4.5 | 5.6 | 8.5 | 9.1 | 7.1 | 6.1 | 9.5 |
| 12 | 形XF2M-1215-1A | 5.5 | 6.6 | 9.5 | 10.1 | 8.1 | 7.1 | 10.5 |
| 14 | 形XF2M-1415-1A | 6.5 | 7.6 | 10.5 | 11.1 | 9.1 | 8.1 | 11.5 |
| 18 | 形XF2M-1815-1A | 8.5 | 9.6 | 12.5 | 13.1 | 11.1 | 10.1 | 13.5 |
| 20 | 形XF2M-2015-1A | 9.5 | 10.6 | 13.5 | 14.1 | 12.1 | 11.1 | 14.5 |
| 22 | 形XF2M-2215-1A | 10.5 | 11.6 | 14.5 | 15.1 | 13.1 | 12.1 | 15.5 |
| 24 | 形XF2M-2415-1A | 11.5 | 12.6 | 15.5 | 16.1 | 14.1 | 13.1 | 16.5 |
| 26 | 形XF2M-2615-1A | 12.5 | 13.6 | 16.5 | 17.1 | 15.1 | 14.1 | 17.5 |
| 30 | 形XF2M-3015-1A | 14.5 | 15.6 | 18.5 | 19.1 | 17.1 | 16.1 | 19.5 |
| 32 | 形XF2M-3215-1A | 15.5 | 16.6 | 19.5 | 20.1 | 18.1 | 17.1 | 20.5 |
| 33 | 形XF2M-3315-1A | 16.0 | 17.1 | 20.0 | 20.6 | 18.6 | 17.6 | 21.0 |
| 34 | 形XF2M-3415-1A | 16.5 | 17.6 | 20.5 | 21.1 | 19.1 | 18.1 | 21.5 |
| 35 | 形XF2M-3515-1A | 17.0 | 18.1 | 21.0 | 21.6 | 19.6 | 18.6 | 22.0 |
| 36 | 形XF2M-3615-1A | 17.5 | 18.6 | 21.5 | 22.1 | 20.1 | 19.1 | 22.5 |
| 38 | 形XF2M-3815-1A | 18.5 | 19.6 | 22.5 | 23.1 | 21.1 | 20.1 | 23.5 |
| 40 | 形XF2M-4015-1A | 19.5 | 20.6 | 23.5 | 24.1 | 22.1 | 21.1 | 24.5 |
| 42 | 形XF2M-4215-1A | 20.5 | 21.6 | 24.5 | 25.1 | 23.1 | 22.1 | 25.5 |
| 45 | 形XF2M-4515-1A | 22.0 | 23.1 | 26.0 | 26.6 | 24.6 | 23.6 | 27.0 |
| 50 | 形XF2M-5015-1A | 24.5 | 25.6 | 28.5 | 29.1 | 27.1 | 26.1 | 29.5 |
| 54 | 形XF2M-5415-1AH | 26.5 | 27.6 | 30.5 | 31.1 | 29.1 | 28.1 | 31.5 |
| 55 | 形XF2M-5515-1AH | 27.0 | 28.1 | 31.0 | 31.6 | 29.6 | 28.6 | 32.0 |
| 60 | 形XF2M-6015-1AH | 29.5 | 30.6 | 33.5 | 34.1 | 32.1 | 31.1 | 34.5 |
| 定格電流 | AC/DC0.5A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC50V |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜耐久 | 20回 |
| 使用温度範囲 | -30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |

回転バックロック方式 XF3Mの外観

回転バックロック方式 XF3M(1)の寸法図 単位:mm

回転バックロック方式 XF3M(1)のプリント基板加工寸法図 単位:mm

回転バックロック方式 XF3M(1)の推奨FPC/FFC寸法図 単位:mm
XF3M(1)-0415-1B
極数:4
A:3.0、B:7.6、C:8.6、D:5.05、E:5.0、F:6.0、G:9.6
| 定格電流 | AC/DC0.5A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC50V |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜耐久 | 金めっき:20回 |
| 錫めっき:10回 | |
| 使用温度範囲 | -30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
228円 ( 251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
323円 ( 355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
334円 ( 367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
369円 ( 406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
369円 ( 406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
449円 ( 494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
385円 ( 424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
436円 ( 480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
418円 ( 460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
522円 ( 574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
491円 ( 540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
533円 ( 586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
536円 ( 590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
177円 ( 195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
568円 ( 625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
683円 ( 751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
632円 ( 695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
628円 ( 691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
911円 ( 1,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
115円 ( 127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
回転バックロック方式にて構造で高い信頼性を実現し、作業性を大幅に向上させるコネクタ。
【特長】
XF2M
・部品点数を削減する上下両接点方式を実現
・適合FPC/FFC厚さt=0.3mm
・ハロゲンフリー対応
XF3M
・コネクタへの挿入性を改善し、作業完了を確認できるロック感を実現
・ご注意:【販売終了のお知らせ】XF2Mシリーズの商品は在庫限りで販売終了となります。推奨代替品はございません
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

日本航空電子工業
LYシリーズ プリント基板用コネクタ
4.5通常価格(税別):21円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~