17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F

通常単価(税別)
33,67040,040
税込単価
37,03744,044
通常出荷日:1日目

バックライト2色LED(赤/緑)付き、ネガLCD表示で高い視認性を実現。【特長】・入力は接点、NPN、...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fの仕様

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F:関連画像

K3MA-Fの外観

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F:関連画像

K3MA-Fの寸法図
単位:mm

※ 端子はM3です。端子カバーは付属します。

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F:関連画像

K3MA-Fのメイン表示部の文字サイズ
単位:mm

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F:関連画像

K3MA-Fのパネル加工寸法図
単位:mm

※ 取りつけパネル厚は1~8mmです。水平に取り付けてください。

K3MA-Fの種類

外形入力タイプ出力タイプ電源電圧
AC100~240(50/60Hz)AC24V(50/60Hz)、DC24V
96(W)×48(H)×奥行き80mm回転パルス入力なし形K3MA-F AC100-240V形K3MA-F AC/DC24V
リレー接点出力(2出力、各1a)形K3MA-F-A2 AC100-240V形K3MA-F-A2 AC/DC24V

K3MA-Fの定格

電源電圧AC100-240Vタイプ:
AC100~240V(50/60Hz)
AC/DC24Vタイプ:
AC24V(50/60Hz)、DC24V
許容電圧範囲電源電圧の85~110%
消費電力
(最大負荷時)
6VA以下4.5VA以下(AC24V時)
4.5W以下(DC24V時)
外部供給電源DC12V(±10%)0~40mA
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
耐電圧AC2,000V以上 1min 外部端子一括とケース間
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V、
立ち上がり 1nsの方形波±1μs、100ns
電源端子ノーマルモード±480V、
電源端子コモンモード±1,500V、
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns
耐振動振動数:10~55Hz、片振幅:0.35mm、
X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃150m/s2(ただし、リレー接点については100m/s2
3軸6方向 各3回
使用温度範囲使用時-10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存時-25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用湿度範囲使用時相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)
本体質量約300g

K3MA-Fの性能

入力信号無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上)
電圧パルス(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上 ON電圧:4.5~30V/OFF電圧:0~2V、入力インピーダンス:10kΩ)
オープンコレクタ(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上)
測定精度
(at 23±5℃)
±0.1%FS±1ディジット以下
計測方式周期計測方式
接続できるセンサオン時残留電圧:2.5V以下
オフ時漏れ電流:0.1mA以下
負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること、5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること
最大表示桁数5桁(-19999~99999)
表示部7セグメントデジタル表示
極性表示入力信号が負の時自動的に"-"を表示する
ゼロ表示上位桁ゼロサプレス
スケーリング機能プログラム方式(表示範囲は最大表示桁に準じる)
小数点位置は任意に設定可能
ホールド機能MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
その他の機能スケーリングティーチ機能
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)
比較種別切替(上限/下限/上下限)
平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)
オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間
出力形態リレー接点出力(2a出力)
比較出力応答時間750ms以下
保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)(端子カバー装着時)
メモリ保護不揮発性メモリ(書き込み回数:10万回)

上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

出力タイプ

出力点数

電源電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
リレー接点出力(1a)
2
AC100~240
-
1個
リレー接点出力(1a)
2
AC/DC24
10
1個
-
AC100~240
-
1個
-
AC/DC24
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,040
( 44,044 )
1日目
40,040
( 44,044 )
1日目
33,670
( 37,037 )
1日目
33,670
( 37,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

バックライト2色LED(赤/緑)付き、ネガLCD表示で高い視認性を実現。
【特長】
・入力は接点、NPN、PNP、電圧パルス入力に対応。
・フロントキー操作による簡単設定。
・ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
・スケーリング、オートゼロ時間、起動補償タイマ機能を搭載。
・MAX/MIN表示の確認ができます。
・奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
・感電防止の端子を標準装備。
・フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
・外部供給電源(DC12V40mA)内蔵。
【用途】
・回転速度や流量速度をパルス入力で受け取ることによりさまざまな指示計として使用されている。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社内の生産設備に使用しています
5
満足度:5.0
自社内の生産設備の内の巻取り機に使用しています。巻取り機で1分間に何m巻き取れるかを出すのに、使っています。ミスミでこの...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qデジタルパネルメータ測定精度の読み方(FS、rdg、ディジット)を教えてください。
A
測定精度は、主に「±☐%rdg±☐ディジット以下」または「±☐%FS±☐ディジット」と表しています。
☐には、数値が入ります。

・rdg:読み値(リーディング:Reading)の略で、現在の表示値です。
・ディジット:表示値の桁を意味します。1ディジットは表示できる最小の値です。
・FS:フルスケール(FullScale)の略です。計測範囲の幅のことです。
Qデジタルパネルメータ比較出力とは何ですか?(形K3HB-X形K3HB-R形K3HB-H形K3HB-V形K3HB-S形K3GN形K3MA-J形K3MA-F形K3MA-L)
A
比較出力とは、計測値とあらかじめ設定された比較値を比較し、比較結果を出力するものです。
出力形態はリレー接点、トランジスタ出力があります。
また、H、Lの2点を設定できる機種と、HH、H、L、LLの4点を設定できる機種があります。

その出力の仕方には、標準出力、ゾーン出力レベル出力の3種類があります。
初期設定レベル:比較出力パターンで設定します。
PASS出力は標準出力、ゾーン出力では同じで、Lの値以上H未満でONしますが、レベル出力に設定した場合はLL以下でONします。
工場出荷時は標準出力に設定されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J
マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)
マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)
小型デジタルパネルメータ K3GN
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
メーカーオムロンオムロンAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)オムロンオムロン
通常価格33,670-26,965 -9,590 -9,99025,724 -34,842 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付方法パネル取付パネル取付盤面取付盤面取付パネル取付パネル取付
パネルカット寸法92x4592x4596×4896×4845x22.292x45
規格CE / UL / CSACE / UL / CSACECECE / UL / CSACE / UL / CSA
寸法 長さ(mm)4848484882112
寸法 幅(mm)969696964896
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング