17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

温度パネルメータ K3HB-H

通常単価(税別)
36,91167,291特別価格
税込単価
40,60274,020特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

動作判定を表示色で見せ、緑/赤2色表示切替ができるデジタルパネルメータ。【特長】・50回/s(20ms...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

温度パネルメータK3HB-Hの外形図と仕様について

温度パネルメータK3HB-Hの外観図

温度パネルメータK3HB-Hの外観図

寸法図

寸法図

入力タイプ出力タイプ形K3HB-H
イベント入力 端子台4点
(TIMING、S-TIM、HOLD、RESET)搭載。
96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
 出力タイプ
(2)
出力タイプ
(1)
AC100~240V
白金測温抵抗体/熱電対入力タイプ出力なし-形K3HB-HTA-1 AC100-240
リレー接点PASS 1cH、L : 各1c形K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240
HH、H、L、LL : 各1a形K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240
トランジスタ-NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
形K3HB-HTA-T11 AC100-240
BCD+ トランジスタ-NPNオープンコレクタ
(5桁出力+HH、H、PASS、L、LL)
形K3HB-HTA-BCD1 AC100-240
通信RS-485NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
形K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240
リニア電流NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
形K3HB-HTA-L1AT11 AC100-240
電圧NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
形K3HB-HTA-L2AT11 AC100-240
入力タイプ出力タイプ形K3HB-H
イベント入力 端子台4点
(TIMING、S-TIM、HOLD、RESET)搭載。
96(W)×48(H)×奥行き95mm
電源電圧
 出力タイプ
(2)
出力タイプ
(1)
AC/DC24V
白金測温抵抗体/熱電対入力タイプ出力なし-形K3HB-HTA-1 AC/DC24
リレー接点PASS 1cH、L : 各1c形K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24
HH、H、L、LL : 各1a形K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24
トランジスタ-NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
形K3HB-HTA-T11 AC/DC24
通信RS-232CNPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
形K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24
リニア電流NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
形K3HB-HTA-L1AT11 AC/DC24
電圧NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL)
形K3HB-HTA-L2AT11 AC/DC24

この商品の特長について

運転状態の傾向を見せるポジションメータ搭載

運転状態の傾向を見せるポジションメータ搭載
計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易。

50回/秒(20ms)の高速サンプリング

50回/秒(20ms)の高速サンプリング
入力サンプリング周期をメーカー従来比12.5倍の50回/秒を実現。
判定出力、伝送出力の応答性が向上するばかりでなく平均化処理することで計測安定性が高まる。

外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開

外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開
外部信号に同期した検査・判定用途など、活用の幅がひろがる。

奥行き(首下)95mmの短胴サイズ

奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
奥行き95mmの短胴化を実現。
制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献。

使用例1)ガス器具の検査ライン

使用例1)ガス器具の検査ライン
ガス器具の検査工程において、燃焼状況を検査。
ガス器具の検査工程において、ガスの燃焼状態を非接触温度センサで検知し、温度パネルメータにより表示。その温度をリニア出力で記録計に送り記録保存。

使用例2)複写機ローラの温度変化計測

使用例2)複写機ローラの温度変化計測
ローラの表面温度を非接触で計測し、温度変化を監視。
ローラの表面温度を非接触温度センサES1Bで検知、温度デジタルパネルメータで表示、計測。温度変化に応じた多段出力を活用することでローラの特性検査も可能。

使用例3)成形機の温度指示警報

使用例3)成形機の温度指示警報
成形機の温度状態を表示、監視。
成形機の温度状態を温度センサで検知。緑と赤の2色表示切り替えで運転状態を直感的につかめるバーグラフ表示のポジションメータ搭載の温度パネルメータにより温度監視。温度異常時には警報出力を使用。

型番リスト

表示件数

出力タイプ

出力点数

通信タイプ

電源電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
-
AC100~240
10
1個
BCD出力/トランジスタ出力(NPN)
5
AC100~240
-
1個
リレー接点出力(1c)
3
AC100~240
10
1個
リレー接点出力(1a/1c)
5
AC100~240
-
1個
リレー接点出力(1a/1c)
5
AC/DC24
10
1個
トランジスタ出力(NPN)
5
RS-232C
AC/DC24
10
1個
トランジスタ出力(NPN)
5
RS-485
AC100~240
10
1個
リニア電流/トランジスタ出力(NPN)
5
AC100~240
10
1個
リニア電流/トランジスタ出力(NPN)
5
AC/DC24
-
1個
リニア電圧/トランジスタ出力(NPN)
5
AC100~240
10
1個
リニア電圧/トランジスタ出力(NPN)
5
AC/DC24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,91121,408
( 23,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,155
( 54,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,298
( 42,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,132
( 51,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,637
( 46,901 )
1日目
44,162
( 48,578 )
1日目
44,503
( 48,953 )
1日目
61,173
( 67,290 )
1日目
67,29140,374
( 44,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,165
( 72,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,056
( 60,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

動作判定を表示色で見せ、緑/赤2色表示切替ができるデジタルパネルメータ。
【特長】
・50回/s(20ms)の高速サンプリング、0.01℃の白金測温抵抗体Pt100の高分解能。
・熱電対センサ(各レンジ)でも0.1℃の分解能、温度入力補正は設定容易な2点補正。
・DeviceNetタイプをシリーズ化。
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
【用途】
・温度指示や各種プロセス計測指示に利用可能。
・温度などアナログ量の計測表示が必要な装置ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度パネルメータ K3HB-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデジタルパネルメータ測定精度の読み方(FS、rdg、ディジット)を教えてください。
A
測定精度は、主に「±☐%rdg±☐ディジット以下」または「±☐%FS±☐ディジット」と表しています。
☐には、数値が入ります。

・rdg:読み値(リーディング:Reading)の略で、現在の表示値です。
・ディジット:表示値の桁を意味します。1ディジットは表示できる最小の値です
・FS:フルスケール(FullScale)の略です。計測範囲の幅のことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度パネルメータ K3HB-H
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J
小型デジタルパネルメータ K3GN
グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン渡辺電機工業
通常価格36,911-34,842 -42,444 -26,965 -25,724 -51,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目
取付方法パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付パネル取付盤面取付
パネルカット寸法92x4592x4592x4592x4545x22.292×45
規格CE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACE
寸法 長さ(mm)48112484882145
寸法 幅(mm)969696964896

デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング