エレクトロニクス部品技術窓口
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示...
詳細を確認
ロードセル、mVメータ K3HB-Vの外形図

寸法図

側面図

パネル加工寸法
| 入力タイプ | 出力タイプ | 形K3HB-V | ||
|---|---|---|---|---|
| イベント入力端子台5点(TIMING、S-TIM、HOLD、RESET、ZERO)搭載 外部供給電源 DC10V 100mA | 96(W)×48(H)×奥行き95mm | |||
| 出力タイプ (2) | 出力タイプ (1) | AC100~240V | ||
| ロードセル、 mV入力タイプ | 出力なし | - | 形K3HB-VLC-B1 AC100-240 | |
| リレー接点 | PASS 1c | H、L:各1c | 形K3HB-VLC-CPBC11 AC100-240 | |
| HH、H、L、LL:各1a | 形K3HB-VLC-CPBC21 AC100-240 | |||
| トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-VLC-BT11 AC100-240 | |
| BCD+トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (5桁出力+HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-VLC-BBCD1 AC100-240 | |
| 通信 | RS-485 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240 | |
| リニア | 電流 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-VLC-L1BT11 AC100-240 | |
| 電圧 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-VLC-L2BT11 AC100-240 | ||
DC10V 100mAタイプ(AC100~240V)
| 入力タイプ | 出力タイプ | 形K3HB-V | ||
|---|---|---|---|---|
| イベント入力端子台5点(TIMING、S-TIM、HOLD、RESET、ZERO)搭載 外部供給電源 DC10V 100mA | 96(W)×48(H)×奥行き95mm | |||
| 出力タイプ (2) | 出力タイプ (1) | AC/DC24V | ||
| ロードセル、 mV入力タイプ | 出力なし | - | 形K3HB-VLC-B1 AC/DC24 | |
| トランジスタ | - | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-VLC-BT11 AC/DC24 | |
| 通信 | RS-485 | NPNオープンコレクタ (HH、H、PASS、L、LL) | 形K3HB-VLC-FLK3BT11 AC/DC24 | |
DC10V 100mAタイプ(AC/DC24V)
| 外部供給電源 | DC10V 100mAタイプ | ||
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V、AC/DC24V、DeviceNet電源:DC24V | ||
| 許容電源電圧範囲 | 定格電源電圧の85~110%、DeviceNet電源:DC11~25V | ||
| 消費電力(最大負荷時)*1 | AC100~240V:18VA以下、AC/DC24V:11VA/7W以下 | ||
| 消費電流 | DeviceNet電源:50mA以下(DC24V) | ||
| 入力信号 | 直流電圧 | ||
| 計測方式 | デルタシグマ方式 | ||
| 外部供給電源 | DC10V±5%100mA (外部供給電源付きタイプのみ) | ||
| イベント入力 *2 | タイミング入力 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号 短絡時残留電圧(ON時残留電圧):3V以下 最大印加電圧:DC30V以下 短絡時電流(0Ω時):17mA以下 漏れ電流(OFF時漏れ電流):1.5mA以下 | |
| 起動補償タイマ入力 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号 短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下 短絡時電流(0Ω時):4mA以下 最大印加電圧:DC30V以下 漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下 | ||
| ホールド入力 | |||
| リセット入力 | |||
| 強制ゼロ入力 | |||
| バンク入力 | |||
| 出力(機種により異なります) | リレー接点出力 | AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命500万回、電気的寿命10万回 | |
| トランジスタ出力 | 最大負荷電圧:DC24V、最大負荷電流:50mA、漏れ電流:100μA以下 | ||
| リニア出力 | DC0~20mA/DC4~20mA: 負荷500Ω以下、分解能 約10,000 出力誤差:±0.5%FS DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V: 負荷5kΩ以上、分解能 約10,000 出力誤差:±0.5%FS ただし、1V以下は±0.15V(0V以下は出力しません) | ||
| 表示方式 | ネガタイプLCD(バックライトLED)表示 ・7セグメントデジタル表示(文字高さPV:14.2mm(緑色/赤色切替)、SV:4.9mm(緑色)) | ||
| 主な機能 | スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均値比較、強制ゼロ、 ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、 表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、 MAX/MINホールド、リセット | ||
| 使用温度範囲 | 使用時 | -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 保存時 | -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 使用時 | 25~85%RH | |
| 高度 | 2,000m以下 | ||
| 付属品 | 防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書さらにDeviceNetタイプには、DeviceNetコネクタ(ヒロセ電機:HR31-5.08P-5SC(01)、圧着端子(ヒロセ電機:HR31-SC-121))が付属しております。*3 | ||
定格
*1. DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
なお、DC電源は形S8VSシリーズ(オムロン)を推奨します。
*2. PNP入力タイプもあります。
*3. 形K3HBシリーズDeviceNetタイプには、付属しているDeviceNetコネクタ以外使用できません。また、付属している圧着端子は細いケーブル用です。
| 表示可能範囲 | -19999~99999 | |
|---|---|---|
| サンプリング周期 | 50回/s(20ms) | |
| 比較出力応答時間 | 100ms以下(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間) | |
| リニア出力応答時間 | 150ms以下(出力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,300V 1min 外部端子一括とケース間 | |
| 耐ノイズ | AC100~240Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns) AC/DC24Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns) | |
| 耐振動 | 振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2(ただし、リレー接点は100m/s2) 3軸6方向 各3回 | |
| 本体質量 | 約300g(本体のみ) | |
| 保護 構造 | 前面 | NEMA4X屋内準拠(IP66相当) |
| リアケース | IP20 | |
| 端子部 | IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) | |
| メモリ保護 | EEPROM(不揮発性メモリ)、書き込み回数:10万回 | |
| 適合規格 | UL61010-1、CSA C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1) 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ EN61326-1 | |
| EMC | (EMI):EN61326-1 工業的電磁環境用途 放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、class A 雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、class A (EMS):EN61326-1工業的電磁環境用途 静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2:4kV (接触)、8kV (気中) 電界強度イミュニティ:EN61000-4-3:10V/m正弦波振幅変調(80MHz~1GHz、1.4~2GHz) ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4:2kV (電源線)、1kV (I/O信号線) サージイミュニティ:EN61000-4-5:1kV線間(電源線)、2kV大地間(電源線) 伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6:3V(0.15~80MHz) 商用周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8:30A/m(50Hz) 連続時間 電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11:0.5周期、0°/180°、100%(定格電圧) | |
性能
動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示色切替。
計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
離れた場所からでも状況把握が簡単です。

運転状態の傾向を見せる!ポジションメータ搭載
計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。

外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開
外部信号に同期した検査・判定用途など、活用の幅がひろがります。

50回/秒(20ms)の高速サンプリング
入力サンプリング周期を従来比3倍以上(温度入力タイプでは12.5倍)の50回/秒を実現。
判定出力、伝送出力の応答性が向上するばかりでなく平均化処理することで計測安定性が高まります。

奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
奥行き95mmの短胴化を実現。
制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,093円 ( 45,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,661円 ( 48,027円 ) | 1日目 |
51,345円 ( 56,480円 ) | 1日目 |
45,117円 ( 49,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,519円 ( 53,371円 ) | 1日目 |
51,552円 ( 56,707円 ) | 15日目 |
52,728円 ( 58,001円 ) | 1日目 |
66,809円 ( 73,490円 ) | 1日目 |
64,104円 ( 70,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
・外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
・DC0.001mV以上の入力可。(0.000~19.999mVレンジ有り)
・DC10V 100mAの外部供給電源も搭載。(DC5Vタイプも有り)
・DeviceNetタイプをシリーズ化。
・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ。
・UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
・第三者機関評価によるCEマーキング適合。
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
【用途】
・圧力、荷重、トルク、重量などを計測し自動機や選別機に利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A7000シリーズ
0通常価格(税別):21,618円~

渡辺電機工業
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
4.8通常価格(税別):9,187円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A8000シリーズ
5通常価格(税別):14,632円~

オムロン
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
4.5通常価格(税別):34,842円~

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
4通常価格(税別):19,768円~

オムロン
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
0通常価格(税別):42,444円~

マザーツール
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール
0通常価格(税別):4,889円~

オムロン
タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品
0通常価格(税別):1,697円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~