エレクトロニクス部品技術窓口
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。【特長】プッシュインタイプ・3.5mm、5.0...
詳細を確認
制御機器のインターフェースに使用。

水平タイプ/形XW4C-□□D1-H1の外形図

寸法図

プリント基板加工寸法

垂直タイプ/形XW4C-□□D1-V1の外形図

寸法図

プリント基板加工寸法
| 寸法(mm) 極数 | A | B |
|---|---|---|
| 2 | 8.4 | 3.5 |
| 3 | 11.9 | 7.0 |
| 4 | 15.4 | 10.5 |
| 5 | 18.9 | 14.0 |
| 6 | 22.4 | 17.5 |
| 7 | 25.9 | 21.0 |
| 8 | 29.4 | 24.5 |
| 9 | 32.9 | 28.0 |
| 10 | 36.4 | 31.5 |
寸法表
| 形状 | 水平タイプ | 垂直タイプ |
|---|---|---|
| 極数 | 形式 | 形式 |
| 2 | 形XW4C-02D1-H1 | 形XW4C-02D1-V1 |
| 3 | 形XW4C-03D1-H1 | 形XW4C-03D1-V1 |
| 4 | 形XW4C-04D1-H1 | 形XW4C-04D1-V1 |
| 5 | 形XW4C-05D1-H1 | 形XW4C-05D1-V1 |
| 6 | 形XW4C-06D1-H1 | 形XW4C-06D1-V1 |
| 7 | 形XW4C-07D1-H1 | 形XW4C-07D1-V1 |
| 8 | 形XW4C-08D1-H1 | 形XW4C-08D1-V1 |
| 9 | 形XW4C-09D1-H1 | 形XW4C-09D1-V1 |
| 10 | 形XW4C-10D1-H1 | 形XW4C-10D1-V1 |
形式
| 形式 | 形XW4C-□□D1-□□ | 形XW4C-□□E1-□□ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 端子ピッチ3.5mm | 端子ピッチ5.0mm | |||
| IEC/DIN VDE *1 | 定格電圧 | AC200V | AC400V | |
| 定格電流 | 17.5A | 24A | 周囲温度40℃以下 | |
| UL/CSA *2 | 定格電圧 | AC300V | AC300V | |
| 定格電流 | 10A | 10A | ||
| 耐電圧 | AC2,500V | AC4,000V | 1min | |
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(DC500V) | |||
| 電線むき長さ | 10mm *3 | ±1mm | ||
| 使用温度範囲 | -40~+100℃(結露・氷結のないこと) | |||
形XW4C プリント基板用端子台(プッシュインタイプ)
*1. IEC/DIN VDE規格に準拠する定格です。
*2. UL/CSA規格に準拠する定格です。
*3. 棒端子を使用する場合は、使用する棒端子に合わせて電線加工を行ってください。
| 形式 | 形XW4C |
|---|---|
| ハウジング | PA(UL94 V-0)/緑色 |
| コンタクト | 銅合金/錫めっき(5μm) |
| スプリング | ステンレス |
| カバー | PA(UL94 V-0)/緑色 |
材質/処理
| 3.5mmピッチ | 5.0mmピッチ | ||
|---|---|---|---|
| 単線 | 0.2 mm2 - 1.5 mm2 | 0.2 mm2 - 4.0 mm2 | |
| 撚線 | 0.2 mm2 - 1.5 mm2 | 0.2 mm2 - 2.5 mm2 | |
| 棒端子 | スリーブなし | 0.25 mm2 - 1.5 mm2 | 0.25 mm2 - 2.5 mm2 |
| スリーブあり | 0.25 mm2 - 0.75 mm2 | 0.25 mm2 - 1.5 mm2 | |
| AWG | 24-16 | 24-12 | |
適合電線
| 形式 | 形XW4E-□□B1-V1 形XW4E-□□B1-S1 (小型/傾斜型端子台) | 形XW4E-□□B2-V1 (2段型端子台) | 形XW4A-□□B1-H1 形XW4A-□□B1-V1 形XW4B-□□B1-H1 (コネクタ端子台) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子ピッチ 3.81mm | |||||
| IEC/DIN、VDE *1 | 定格電圧 | AC160V | |||
| 定格電流 | 10A | 8A | 8A | 周囲温度40℃以下 | |
| UL/CSA *2 | 定格電圧 | AC300V | |||
| 定格電流 | 10A | 8A | |||
| 耐電圧 | AC2,500V | 1min | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | DC500V | |||
| 接続電線範囲 | AWG26~AWG16 | AWG28~AWG16 | より線 | ||
| 電線むき長さ | 5mm | 7mm | ±1mm | ||
| 締めつけトルク | 0.22~0.25N・m | ||||
| 使用温度範囲 | -40~+100℃(結露・氷結のないこと) | ||||
端子ピッチ 3.81mmタイプ
| 形式 | 形XW4E-□□C1-V1 形XW4E-□□C1-S1 (小型/傾斜型端子台) | 形XW4E-□□C2-V1 (2段型端子台) | 形XW4A-□□C1-H1 形XW4A-□□C1-V1 形XW4B-□□C1-H1 (コネクタ端子台) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子ピッチ 5.08mm | |||||
| IEC/DIN、VDE *1 | 定格電圧 | AC250V | |||
| 定格電流 | 13.5A | 14A | 12A | 周囲温度40℃以下 | |
| UL/CSA *2 | 定格電圧 | AC300V | |||
| 定格電流 | 10A | 16A | 15A | ||
| 耐電圧 | AC3,000V | 1min | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | DC500V | |||
| 接続電線範囲 | AWG26~AWG16 | AWG24~AWG14 | より線 | ||
| 電線むき長さ | 6mm | 7mm | ±1mm | ||
| 締めつけトルク | 0.5~0.6N・m | ||||
| 使用温度範囲 | -40~+100℃(結露・氷結のないこと) | ||||
端子ピッチ5.08mmタイプ
| 形式 | 形XW4E (小型/傾斜型/2段型端子台) | 形XW4A (コネクタ型端子台/基板側) | 形XW4B (コネクタ型端子台/電線側) |
|---|---|---|---|
| ハウジング | PA(UL94 V-0)/緑色 | PBT(UL94 V-0)/緑色または、 PA(UL94 V-0)/緑色 | PA(UL94 V-0)/緑色 |
| 端子ねじ | 銅合金/錫めっき | - | 銅合金/錫めっき |
| クランプケージ | 銅合金 ニッケルめっき | - | 銅合金 ニッケルめっき |
| 接触子 | 銅合金/ニッケル下地 錫めっき | ||
材質/処理

棒端子/単線を使用する場合の接続方法

取り外し方法

裸電線を使用する場合の接続/取り外し方法
| 種類 | A | B |
|---|---|---|
| 最大 | 1.6 | 10.0 |
| 最小 | 1.1 |
適合棒端子情報3.5mmピッチ(単位:mm)
| 種類 | A | B |
|---|---|---|
| 最大 | 2.1 | 10.0 |
| 最小 | 1.1 |
適合棒端子情報5.0mmピッチ(単位:mm)

ピッチの参考寸法図
ねじタイプ端子台の接続方法について
(形XW4A、形XW4B、形XW4E)
圧着端子を使用する場合
端子台ねじの締めつけについて
(形XW4A、形XW4B、形XW4E)
端子台ねじ頭での通電確認について
(形XW4A、形XW4B、形XW4E)
端子台ねじ頭での通電確認をする場合は、ねじを締めつけた状態で実施してください。
ねじを開放またはねじ締め途中の場合、構造上不導通となる場合があります。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
80円 ( 88円 ) | 1日目 |
230円 ( 253円 ) | 1日目 |
220円 ( 242円 ) | 1日目 |
290円 ( 319円 ) | 1日目 |
160円 ( 176円 ) | 1日目 |
250円 ( 275円 ) | 1日目 |
330円 ( 363円 ) | 1日目 |
420円 ( 462円 ) | 1日目 |
500円 ( 550円 ) | 1日目 |
90円 ( 99円 ) | 1日目 |
80円 ( 88円 ) | 1日目 |
70円 ( 77円 ) | 1日目 |
120円 ( 132円 ) | 1日目 |
170円 ( 187円 ) | 1日目 |
150円 ( 165円 ) | 1日目 |
210円 ( 231円 ) | 1日目 |
190円 ( 209円 ) | 1日目 |
260円 ( 286円 ) | 1日目 |
240円 ( 264円 ) | 1日目 |
220円 ( 242円 ) | 1日目 |
330円 ( 363円 ) | 1日目 |
300円 ( 330円 ) | 1日目 |
340円 ( 374円 ) | 1日目 |
370円 ( 407円 ) | 1日目 |
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。
【特長】
プッシュインタイプ
・3.5mm、5.0mmピッチの端子台
・単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線
・撚線は、一般的なドライバで簡単に結線
ねじタイプ
・3.81mm、5.08mmピッチの端子台
・接続端子ねじ部は、フィンガープロテクト構造
・圧着端子なしでも接続が可能
・基板はんだづけ部に直接力のかからない、独自の電線クリンプ構造の採用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~