エレクトロニクス部品技術窓口
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。【特長】・新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同...
詳細を確認
XG4の外観
| 形式 | MILタイプソケット 形XG4M プラグ圧接タイプ 形XG4E | MILタイププラグ 形XG4A ボックスタイププラグ 形XG4C ボード・ボードソケット 形XG4H |
|---|---|---|
| 定格電流 | 1A | 3A |
| 定格電圧 | AC250V | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) | |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC500V、1min(リーク電流1mA以下) | |
| 総合挿入力 | 極数×1.96N以下 | |
| 単体抜去力 | 0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) | |
| 挿抜耐久 | 50回 | |
| 使用温度範囲 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと) | |
| 形状 | セット形式 | ソケット (オープンエンドカバー付き) | ストレインリリーフ (ロック付き) | |
|---|---|---|---|---|
| 極数 | 極性 ガイド数 | 形式 | 形式 | 形式 |
| 10 | 0 | 形XG4M-1031-U | 形XG4M-1031 | 形XG4U-1004 |
| 1 | 形XG4M-1030-U | 形XG4M-1030 | ||
| 14 | 1 | 形XG4M-1430-U | 形XG4M-1430 | 形XG4U-1404 |
| 16 | 1 | 形XG4M-1630-U | 形XG4M-1630 | 形XG4U-1604 |
| 20 | 1 | 形XG4M-2030-U | 形XG4M-2030 | 形XG4U-2004 |
| 26 | 1 | 形XG4M-2630-U | 形XG4M-2630 | 形XG4U-2604 |
| 30 | 1 | 形XG4M-3030-U | 形XG4M-3030 | 形XG4U-3004 |
| 34 | 1 | 形XG4M-3430-U | 形XG4M-3430 | 形XG4U-3404 |
| 40 | 1 | 形XG4M-4030-U | 形XG4M-4030 | 形XG4U-4004 |
| 50 | 1 | 形XG4M-5030-U | 形XG4M-5030 | 形XG4U-5004 |
| 2 | 形XG4M-5031-U | 形XG4M-5031 | ||
| 60 | 1 | 形XG4M-6030-U | 形XG4M-6030 | 形XG4U-6004 |
| 2 | 形XG4M-6031-U | 形XG4M-6031 | ||
| 64 | 1 | 形XG4M-6430-U | 形XG4M-6430 | 形XG4U-6404 |
| 2 | 形XG4M-6431-U | 形XG4M-6431 | ||
| 形状 | セット形式 | ソケット (オープンエンドカバーつき) | ストレインリリーフ (形XG4M専用) | |
|---|---|---|---|---|
| 極数 | 極性 ガイド数 | 形式 | 形式 | 形式 |
| 10 | 0 | 形XG4M-1031-T | 形XG4M-1031 | 形XG4T-1004 |
| 1 | 形XG4M-1030-T | 形XG4M-1030 | ||
| 14 | 1 | 形XG4M-1430-T | 形XG4M-1430 | 形XG4T-1404 |
| 16 | 1 | 形XG4M-1630-T | 形XG4M-1630 | 形XG4T-1604 |
| 20 | 1 | 形XG4M-2030-T | 形XG4M-2030 | 形XG4T-2004 |
| 26 | 1 | 形XG4M-2630-T | 形XG4M-2630 | 形XG4T-2604 |
| 30 | 1 | 形XG4M-3030-T | 形XG4M-3030 | 形XG4T-3004 |
| 34 | 1 | 形XG4M-3430-T | 形XG4M-3430 | 形XG4T-3404 |
| 40 | 1 | 形XG4M-4030-T | 形XG4M-4030 | 形XG4T-4004 |
| 50 | 1 | 形XG4M-5030-T | 形XG4M-5030 | 形XG4T-5004 |
| 2 | 形XG4M-5031-T | 形XG4M-5031 | ||
| 60 | 1 | 形XG4M-6030-T | 形XG4M-6030 | 形XG4T-6004 |
| 2 | 形XG4M-6031-T | 形XG4M-6031 | ||
| 64 | 1 | 形XG4M-6430-T | 形XG4M-6430 | 形XG4T-6404 |
| 2 | 形XG4M-6431-T | 形XG4M-6431 | ||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
272円 ( 299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
201円 ( 221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
186円 ( 205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
201円140円 ( 154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,436円 ( 1,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
272円 ( 299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
320円 ( 352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
243円 ( 267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
320円 ( 352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
228円 ( 251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
323円 ( 355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
242円 ( 266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
214円 ( 235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
228円 ( 251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,184円 ( 1,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
259円 ( 285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
245円 ( 270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,772円 ( 1,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
305円 ( 336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,444円 ( 1,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
416円 ( 458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
302円 ( 332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
416円 ( 458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
287円 ( 316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
311円 ( 342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
326円 ( 359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
449円 ( 494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
326円 ( 359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,722円 ( 1,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
352円 ( 387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
367円 ( 404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
367円 ( 404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,476円 ( 2,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 1日目 |
435円 ( 479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
486円 ( 535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
435円 ( 479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,159円 ( 2,375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
469円 ( 516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
469円 ( 516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
683円 ( 751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,457円 ( 2,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
683円 ( 751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
683円 ( 751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
527円 ( 580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
542円 ( 596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
767円 ( 844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
767円 ( 844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,889円 ( 3,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。
【特長】
・新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現
・省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意
・中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意
・MIL規格(MIL-C-83503)に準拠
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XG4U、形XG4Hは除く)
【用途】
・さまざまな用途に使用可能


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~