17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 用途

  • ピン数

    ~mm
  • シリーズ

    ~mm
  • 代表規格

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

極数 標準端子配列形 逆列端子配列形
10 形XG2A-1001 -
14 形XG2A-1401 形XG2A-1402
16 形XG2A-1601 形XG2A-1602
20 形XG2A-2001 -
26 形XG2A-2601 形XG2A-2602
30 形XG2A-3001 -
34 形XG2A-3401 -
40 形XG2A-4001 形XG2A-4002
50 形XG2A-5001 -
60 形XG2A-6001 -
  • ※ カバー形状は、オープンエンドタイプです。
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2:関連画像

XG2Aシリーズの外観

フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2:関連画像

XG2Aシリーズの外形寸法図 単位:mm

フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2:関連画像

プリント基板加工寸法 単位:mm
標準端子配列形の場合

フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2:関連画像

プリント基板加工寸法 単位:mm
逆列端子配列形の場合

フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2:関連画像

寸法表

定格/性能

定格電流 1A
定格電圧 AC250V
接触抵抗 15mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min (リーク電流1mA以下)
使用温度範囲 -55~+85℃(低温にて氷結しないこと)

型番リスト

表示件数

用途

ピン数

シリーズ

代表規格

備考

RoHS?最小発注数量
対基板
10
その他
ROHS
標準端子配列形
10
2個
対基板
14
その他
ROHS
標準端子配列形
10
2個
対基板
14
その他
ROHS
逆列端子配列形
10
2個
対基板
16
その他
ROHS
標準端子配列形
10
2個
対基板
16
その他
ROHS
逆列端子配列形
10
2個
対基板
20
その他
-
標準端子配列形
10
20個
対基板
26
その他
ROHS
標準端子配列形
10
2個
対基板
26
その他
ROHS
逆列端子配列形
10
2個
対基板
30
その他
ROHS
標準端子配列形
10
1個
対基板
34
その他
ROHS
標準端子配列形
10
1個
対基板
40
その他
ROHS
標準端子配列形
10
1個
対基板
40
その他
ROHS
逆列端子配列形
10
1個
対基板
50
その他
ROHS
標準端子配列形
10
1個
対基板
60
その他
ROHS
標準端子配列形
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305
( 336 )
在庫品1日目当日出荷可能
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
765
( 842 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現した基板間コネクタ。
【特長】
・圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。
・プリント基板に直接はんだディップが可能。
・高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。
・2.54mmのグリッド端子配列を採用。
・プリント基板のパターン設計が容易。
・端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。
・UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。
・圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。
・結線作業等の省力化、合理化が可能。
【用途】
・通信機器、OA機器などのプリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
基盤と基盤を繋ぐ配線に使用
5
満足度:5.0
基盤と基盤を繋ぐ配線に使用しました。お客様の指定で同じ商品を購入し、ミスミだと入荷が早いので選定しました。またオムロンの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2
短絡コネクタ XJ8/XG8S/XG8T
3MTM1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタ
JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S
JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S
JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S
メーカーオムロンオムロンスリーエムジャパン日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格244-13 -344 -620589544
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目5日目
使用電流(A)121AC/DC12.25AC/DC9AC/DC9.75
使用電圧(V)AC250AC300AC250/DC300AC/DC250AC/DC250AC/DC250
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
電線接続方法圧接-----
種類フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ)短絡コネクタ----

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング