エレクトロニクス部品技術窓口
バラ線用MIL系コネクタ、形XG5 バラ線圧着ソケット。【特長】・MILコネクタシリーズに、バラ線圧着...
詳細を確認| 定格電流 | 3A/極(AWG22電線使用時) 2A/極(AWG24電線使用時) 1A/極(AWG26、 28電線使用時) |
|---|---|
| 定格電圧 | AC250V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 60秒(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | コンタクト挿入数×1.96N以下 |
| 単体抜去力 | 0.29N以上 |
| 挿抜回数 | 50回 |
| 使用温度範囲 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
| ハウジング | ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色 | |
|---|---|---|
| ロックレバー | POM樹脂(UL94 HB)/黒色 | |
| コンタクト | 接触部 | りん青銅/ニッケル下地 金めっき(0.15μm) |
| 圧着部 | りん青銅/ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) | |
| 適合コンタクト | 適合電線 | |
|---|---|---|
| AWG No. (UL1007撚線) | 芯線構成 | |
| [素線数(本)/素線径(mm)] | ||
| 形XG5W-0231 | 22 | 17/0.16 |
| 24 | 11/0.16 | |
| 26 | 7/0.16 | |
| 形XG5W-0232 | 24 | 11/0.16 |
| 26 | 7/0.16 | |
| 28 | 7/0.127 | |

ソケットとプラグのかん合組み合わせ

ソケットとプラグのかん合組み合わせ

形XG5N-U外形図1(ロックレバー取りつけ状態)

形XG5N-U外形図2

形XG5N外形図1

形XG5N外形図2
| 極数 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 10 | 17.26 | 10.16 | 26.80 | 26.20 |
| 14 | 22.34 | 15.24 | 31.88 | 31.28 |
| 16 | 24.88 | 17.78 | 34.42 | 33.82 |
| 20 | 29.96 | 22.86 | 39.50 | 38.90 |
| 26 | 37.58 | 30.48 | 47.12 | 46.52 |
| 30 | 42.66 | 35.56 | 52.20 | 51.60 |
| 34 | 47.74 | 40.64 | 57.28 | 56.68 |
| 40 | 55.36 | 48.26 | 64.90 | 64.30 |
| 50 | 68.06 | 60.96 | 77.60 | 77.00 |
| 60 | 80.76 | 73.66 | 90.30 | 89.70 |
| 64 | 85.84 | 78.74 | 95.38 | 94.78 |

形状
| 形状 | ロック付きソケット(セット形式) | ソケットハウジング | ロックレバー *1 | 圧着コンタクトNo.1 | 圧着コンタクトNo.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数 | 極性 ガイド数 | 形式 | 形式 | 形式 | 形式 | 形式 |
| 10 | 0 | 形XG5N-100-U | 形XG5N-100 | ◎形XG5U-0001 | ◎形XG5W-0231 (バラ品) 形XG5W-0231-R (リール品) | ◎形XG5W-0232 (バラ品) 形XG5W-0232-R (リール品) |
| 1 | ◎形XG5N-101-U | ◎形XG5N-101 | ||||
| 14 | 1 | ◎形XG5N-141-U | ◎形XG5N-141 | |||
| 16 | 1 | ◎形XG5N-161-U | ◎形XG5N-161 | |||
| 20 | 1 | ◎形XG5N-201-U | ◎形XG5N-201 | |||
| 26 | 1 | ◎形XG5N-261-U | ◎形XG5N-261 | |||
| 30 | 1 | ◎形XG5N-301-U | ◎形XG5N-301 | |||
| 34 | 1 | 形XG5N-341-U | ◎形XG5N-341 | |||
| 40 | 1 | ◎形XG5N-401-U | ◎形XG5N-401 | |||
| 50 | 1 | ◎形XG5N-501-U | ◎形XG5N-501 | |||
| 2 | 形XG5N-502-U | 形XG5N-502 | ||||
| 60 | 1 | 形XG5N-601-U | 形XG5N-601 | |||
| 2 | 形XG5N-602-U | 形XG5N-602 | ||||
| 64 | 1 | 形XG5N-641-U | ◎形XG5N-641 | |||
| 2 | ◎形XG5N-642-U | ◎形XG5N-642 | ||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
144円 ( 158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
229円 ( 252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54円 ( 59円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54円 ( 59円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54円 ( 59円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
148円 ( 163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
253円 ( 278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64円 ( 70円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円 ( 152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
156円 ( 172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
79円 ( 87円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
287円 ( 316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32円 ( 35円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69円 ( 76円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
バラ線用MIL系コネクタ、形XG5 バラ線圧着ソケット。
【特長】
・MILコネクタシリーズに、バラ線圧着タイプを追加。
・最大約24%の省スペース化(対 形XG4A比較)。
【用途】
・オムロン独自のロック付きソケット(形XG5N-U)は、片手で抜き差しでき、確実にロック可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~