17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バラ線圧接コネクタ 簡易圧接・手動圧着工具

通常単価(税別)
12,962110,520
税込単価
14,258121,572
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

コネクタ専用工具でバラ線圧接・圧着コネクタ用の工具。【用途】<XY2B-7006>・XG5M用工具・こ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

バラ線圧接コネクタ 簡易圧接工具(形XG5M用工具):関連画像

簡易圧接工具の外観

適用コネクタ : 形XG5M-N
適合電線 : AWG24~28(電線外径 φ1.1~1.3(外径1.1〜1.3mm))
外形寸法 : 25(W)×100(D)×80(H)mm
質量 : 約180g

バラ線圧接コネクタ 簡易圧接工具(形XG5M用工具):関連画像

XG5N用工具
手動圧着工具の外観

型番リスト

表示件数

適用シリーズ

用途

分類

外形寸法/重量

(mm)/(kg)

RoHS?最小発注数量
コネクタ XG5M-N用
電線:AWG24~28(電線外径 Φ1.1~1.3mm)
簡易圧接工具
25(W)×100(D)×80(H)/0.18
10
1個
XG5N用工具
-
手動圧着工具
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,962
( 14,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
110,520
( 121,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

コネクタ専用工具でバラ線圧接・圧着コネクタ用の工具。
【用途】
<XY2B-7006>
・XG5M用工具
・この簡易圧接工具は、超小型、軽量のため実験室などで試作用に、あるいは機器のメンテナンス時の修理用に最適です
<XY2B-7007>
・XG5N用工具

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バラ線圧接コネクタ 簡易圧接・手動圧着工具のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試作時に使用しました
5
満足度:5.0
無駄な線を圧接する事がなくとても便利です。 本体がとてもコンパクトなので工具箱の中でも場所をとりません。
3人が参考にしています。
工具が安い
5
満足度:5.0
ばら銭圧着のMIL規格コネクタを使用して製作するのですが、圧接工具がやすいのが決め手で、オムロン製に統一しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バラ線圧接コネクタ 簡易圧接・手動圧着工具
XC6D/XC6H用 圧接工具(本体) XY2B-0002
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具
CDシリーズ用 端子圧着工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
DF3シリーズ用 端子圧着工具
メーカーオムロンオムロン七星科学研究所ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格12,962-316,44610,203 -35,001203,634 -122,890 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプMILコネクタ-圧着-2012C-7.92mmピッチ・高電流対応内部電源用コネクタ2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ
よく一緒に購入される商品

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング