エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バラ線圧接コネクタ コンタクト引抜工具

通常単価(税別)
403
税込単価
443
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・バラ線圧接コネクタ コンタクト引抜工具・誤配線をした場合のハウジングからコンタクトをはずすと...

詳細を確認

型番:

XY2E-0001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XY2E-0001の仕様・寸法情報

適用シリーズ
その他
分類
コンタクト引抜工具
適用シリーズ詳細
XG5M用工具
備考
誤配線をした場合、ソケットのハウジングからコンタクトをはずすときに用います。

型番リスト

表示件数
型番
XY2E-0001
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラ線圧接コネクタ コンタクト引抜工具
・誤配線をした場合のハウジングからコンタクトをはずすときに用います

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バラ線圧接コネクタ コンタクト引抜工具の型番XY2E-0001のページです。 型番XY2E-0001に関する仕様情報を記載しております。
バラ線圧接コネクタ コンタクト引抜工具のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
誤って配線した時に使用
5
満足度:5.0
誤って配線した時、ハウジングからコンタクトを外すのにとても便利でした。
1人が参考にしています。
コンタクトの引抜治具として
4
満足度:4.0
今まではピンセットの先で押さえて抜いたりしていましたが、これがあればモールドに傷を付ける事もないので安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バラ線圧接コネクタ コンタクト引抜工具
丸型防水コネクタ(M12) XS2 コンタクトブロック引抜工具
CE01シリーズ用コンタクト専用引抜工具
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
ターミナル引抜工具
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具
メーカーオムロンオムロンフジクラ(旧:第一電子工業)モレックスモレックス七星科学研究所
通常価格4031,84039,817 -4,2762,565 -1,729
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズその他その他その他その他その他その他
分類コンタクト引抜工具コンタクトブロック引抜工具----
適用シリーズ詳細XG5M用工具XS□C/XS□G:はんだタイプ/圧着タイプ用----
備考誤配線をした場合、ソケットのハウジングからコンタクトをはずすときに用います。配線変更、配線ミス修正をする場合、カバーからコンタクトブロックを引き抜くときに使用します。----
よく一緒に購入される商品

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト