17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

通常単価(税別)
255380
税込単価
281418
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。【特長】・形G5Dと同一形状でAC/...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2の仕様

形XH2Aプラグ、ディップL形端子

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2:関連画像

形XH2A-□□42-A (ディップL形端子、止めピン付)の外観

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2:関連画像

形XH2A-□□42-A (ディップL形端子、止めピン付)の寸法図(単位:mm)

止めピン付き(適合基板厚:1.6mm)

寸法(mm)
極数
A B C D
20 25.4 19.05 15.8 11.43
80 63.5 57.15 53.9 49.53
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2:関連画像

形XH2A-□□42-Aのコネクタかん合図

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2:関連画像

形XH2A-□□42-Aのプリント基板加工図

XH2A-2042-A:極数20
XH2A-8042-A:極数80

形XH2Bソケット、ディップストレート端子

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2:関連画像

形XH2B-□□41 (ディップストレート端子)の外観

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2:関連画像

形XH2B-□□41 (ディップストレート端子)の寸法図(単位:mm)

寸法(mm)
極数
A B C D
30 31.8 25.40 22.1 17.78
50 44.5 38.10 34.8 30.48
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2:関連画像

形XH2B-□□41のコネクタかん合図

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2:関連画像

形XH2B-□□41のプリント基板加工図

XH2B-3041:極数30
XH2B-5041:極数50

定格/性能

定格電流 0.5A
定格電圧 AC 125V
接触抵抗 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC 650V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.78N以下
総合抜去力 極数×0.10N以上
挿抜耐久 400回
使用温度範囲 -55~+105℃(結露・氷結のないこと)

材質/処理

項目 分類 プラグ ソケット
ハウジング PBT(UL94 V-0)/黒色
ロケータ PBT(UL94 V-0)/黒色
コンタクト 接触部 りん青銅/ニッケル下地
金/パラジウムめっき
りん青銅/ニッケル下地
金/パラジウムめっき
端子部 りん青銅/ニッケル下地
錫めっき
りん青銅/ニッケル下地
錫めっき
止めピン 銅合金/錫めっき

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

電線接続方法

最小発注数量
20
オス(プラグ)
その他
アングル
-
1個
80
オス(プラグ)
その他
アングル
-
1個
20
メス(ソケット)
その他
アングル
-
2個
50
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。
【特長】
・形G5Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。
・出力間開路時漏れ電流10μA以下。
・入出力間耐電圧AC2,500V。
・入力抵抗ありタイプとなしタイプを用意。
・過電圧吸収回路内蔵。AC全波整流負荷半波整流負荷が開閉可能。
・コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。
・基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。
・リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。
・かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。
・圧入部の工夫により安定した接触力を維持。
・さらに金/パラジウムめっき接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。
・はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。
・基板へのねじ止めも可能。
・UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などの使用に。
・プリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2
DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格255-234 -244 -1,470 -288 -316 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途対基板対基板-対基板対基板対基板
使用電流(A)0.50.51222
使用電圧(V)AC125AC125AC250AC300AC300AC300
種類ハーフピッチコネクタ-フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ)---
基板取付け方法基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入基板穴挿入
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング