エレクトロニクス部品技術窓口
フレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。【特長】・基板間高さ5mmから1...
詳細を確認
形XH4A-□□31 (ディップストレート端子)の外観
| 寸法(mm) 極数 |
A | B | C |
|---|---|---|---|
| 40 | 32.73 | 24.13 | 28.63 |
| 50 | 39.08 | 30.48 | 34.98 |
| 60 | 45.43 | 36.83 | 41.33 |
| 80 | 58.13 | 49.53 | 54.03 |
| 100 | 70.83 | 62.23 | 66.73 |

形XH4A-□□31 (ディップストレート端子)の寸法図

形XH4A-□□31 (ディップストレート端子)のプリント基板加工寸法図

形XH4A-□□31-2A(+2mmタイプ)(ディップストレート端子止めピン付き)の外観
| 寸法(mm) 極数 |
A | B | C |
|---|---|---|---|
| 40 | 32.73 | 24.13 | 30.23 |
| 60 | 45.43 | 36.83 | 42.93 |
| 100 | 70.83 | 62.23 | 68.33 |

形XH4A-□□31-2A(+2mmタイプ)(ディップストレート端子止めピン付き)の寸法図

形XH4A-□□31-2A(+2mmタイプ)(ディップストレート端子止めピン付き)のプリント基板加工寸法図
共通事項/単位:mm
| 定格電流 | 0.5A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC 125V |
| 接触抵抗* | 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC 650V/1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 極数×1.47N以下 |
| 総合抜去力 | 極数×0.15N以上 |
| 挿抜耐久 | 50回 |
| 使用温度範囲 | -55~+105℃(結露・氷結のないこと) |
*形XH4A-□□31同士のかん合によります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
712円 ( 783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
637円 ( 701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
766円 ( 843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。
【特長】
・基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)
・ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え
・雌雄同形コネクタです
・はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化
・コジリに強いリーフ接触構造
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置など
・プリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

ヒロセ電機
PCN10シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)
4.6通常価格(税別):254円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~