17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN72×36) H7HP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN72×36) H7HP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H7HP-A

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現したDIN72×36サイズのトータルカウンタ/タイムカウンタ。
【特長】
・文字高さは6桁タイプで15mm、8桁タイプで12mmと大型表示を実現。
・ネガタイプLCDと赤色LEDバックライトの採用により、LEDと同等の高視認性を低消費電力で実現。
・フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形、NEMA4を実現。
・首下長さ66mmの短胴化を実現。
・6桁タイプは、トータルカウンタ/タイムカウンタ機能を切替可能。
・スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応。
・外部リセットと手動リセットの両方に対応。
・VDE0106 Part 100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
汎用カウンタ
表示方法
デジタル
表示桁数
6桁
カウント入力(CH数)
2
取付方法
パネル
パネルカット寸法
その他
電源電圧
AC専用
出力
なし
プリスケール
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
36
寸法 横(mm)
72

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト