エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
H7CX-R11-N
2023年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はH7CC-R11です。仕様の違いをご確認ください。
さらに見やすく、さらに使いやすく。カウンタ/タコメータがさらなる進化!
【特長】
・形H7CXタコメータ専用機種(DIN48×48mm)(回転数・速度・流量などの表示、警報出力が可能)。
・ソケットタイプで埋込み取りつけ/表面取りつけの両方が可能。
・2系統の計測制御が可能な-Wタイプ追加。(プリスケール値、オートゼロ時間の設定は1つです)
・1台で上下限/範囲/上限/下限の4モードの動作が可能。
・オートゼロ時間、平均回数、起動補償タイマ機能等を搭載。
【用途】
・回転速度や流量速度をパルス入力で受け取ることによりさまざま表示、警報出力に使用される。