エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

デジタルタイマ H5CX-□-N

通常単価(税別)
15,800
税込単価
17,380
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

さらに見やすく、さらに使いやすくしたデジタルタイマ。<基本機能>・奥行き59mm(端子台 AC24V/...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

H5CX-A-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

H5CX-A-Nの仕様・寸法情報

種類
[タイマ] タイマ
表示方法
アナログ
取付方法
[その他] パネル/表面取りつけ(共用)
電源電圧
AC専用
出力方式
リレー
代表規格
CE / UL / CCC / CSA
寸法 縦(mm)
44.8
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
84
定格電源電圧(V)
AC100~240
時間レンジ数
24レンジ
ピンタイプ
-
動作モード
フリッカオフスタート
接点構成
1c
瞬時接点
-
RoHS?
-

商品情報

製品仕様

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

H5CX-□-Nの外観

文字高さ12mm(業界最大)

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

表示セグメントが増えたので設定も簡単に。

出力状態がすぐわかる表示色切替機能に橙色を追加【状態監視】

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

出力OFF(緑)の例、出力ON(橙)の例

  • ※ 表示切替機能は端子台タイプのみ

省スペース

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)

薄型の盤にも対応できるようになった。

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

端子台 AC24V / DC12~24Vタイプ

工業用タイマにて業界最短胴の59mm(業界最短胴)。
端子台 AC100~240Vタイプ
電源-入力間を絶縁分離した工業用タイマにて業界最短胴の78mm(業界最短胴)

  • ※ ソケットタイプは63.7mm(ケース部)。

安心・安全

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

電源-入力間を絶縁分離(回り込み配慮不要)

タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁化。入力の0Vラインの接地禁止など、回り込み回路を避けるための配慮が不要となった。

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

設定上限リミット(想定外動作予防)
設定時間制限で誤設定がなく安心。

出力ON回数警報表示(寿命予知)
制御出力がONした回数を内部でカウントし、あらかじめ設定した回数を超えた場合に、警告表示。
タイマおよび負荷の寿命予知で、予防保全に貢献。

ラインアップ拡充

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

瞬時接点付タイプ(アナログタイマを簡単代替)

瞬時接点付アナログタイマのデジタル化の要望に対応。

デジタルタイマ H5CX-□-N:関連画像

防水/防塵構造(UL508 Type4X : IP66)

水がかかる場所でも安心して使える。
※防水パッキン形Y92S-29使用時

型番リスト

表示件数
型番
H5CX-A-N

電源電圧

寸法 奥行き

(mm)

定格電源電圧

(V)

ピンタイプ

動作モード

接点構成

瞬時接点

RoHS?最小発注数量
AC専用
84
AC100~240
-
フリッカオフスタート
1c
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,800
( 17,380 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

さらに見やすく、さらに使いやすくしたデジタルタイマ。
<基本機能>
・奥行き59mm(端子台 AC24V/DC12~24Vタイプ)の超短胴ボディ。
・文字高さ12mm(4桁タイプ)で、高い視認性を実現!
・文字色(第1表示)は3色(赤/緑/橙)切替可能( 形H5CX-A11、-L8、-Bシリーズは赤色表示のみ)。
<安全/信頼>
・電源回路と入力回路を絶縁分離し、安全/安心!(AC100~240V仕様)
・「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載(出力回数のカウンタ値は、モニタのみでリセットは出来ません)。
<その他>
・フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能(オプション(別売)のフロントパネル(交換用)で変更可能)。
・瞬時接点付タイプをシリーズ追加。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルタイマ H5CX-□-Nの型番H5CX-A-Nのページです。 型番H5CX-A-Nに関する仕様情報を記載しております。
デジタルタイマ H5CX-□-Nのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
自作設備に使用
5
満足度:5.0
ラインのつまり検知として使用した。出力が2つあるものを選定し予報として使用している。もともとあったタイマから置き換えがす...もっと読む
0人が参考にしています。
冷却機用タイマ
4
満足度:4.0
湿気の多い悪環境で4年で交換しました。 ボタン類が小さく押しづらいのは、小型化の為仕方ないですか
0人が参考にしています。
機械に取り付けて使用
3
満足度:3.0
1番使いやすいので購入しました。サイズは少し長さもあるので、大きいと感じます。タイマの表示は見やすいと思います。操作性は...もっと読む
0人が参考にしています。
設備機器の制御タイマとして使用
5
満足度:5.0
設備機器の制御タイマとして使用しています。手頃な値段でしたので購入しています。表示の見やすさや性能についても想定通りです...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の部品として
5
満足度:5.0
製品の組み立てを行っており、その製品の部品として使用、購入しています。お得意先様からのご指定により選定しています。他にも...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qタイマ、カウンタのゲート入力とは何ですか?
A
ゲート機能は、計測を一時停止する機能です。
タイマは、計時中にゲート入力が入ると計時を一時停止し、ゲート信号がOFFになると続きから計時を再開します。
QH5CXシリーズの入力モード(NPN/PNP)とは何ですか?
A
入力に使用する信号の種類を切り替えることができます。
無電圧入力で使用する場合は入力モードをNPNに設定してください。短絡・開放で入力できます。
電圧入力で使用する場合はPNPに設定してお使いください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルタイマ H5CX-□-N
デジタルタイマ H5CC
タイムスイッチ JIS協約型 TB261N/TB262N/TB291N/TB292Nシリーズ
デイリータイムスイッチ H5L
ソリッドステート・タイマ H3DK-H
GT5Y形小形タイマ
メーカーオムロンオムロンPanasonicオムロンオムロンIDEC
通常価格15,80013,400 -16,062 -26,2179,746 -3,580 -
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類タイマタイマタイマタイムスイッチ電源オフディレータイマタイマ
表示方法アナログ液晶液晶液晶LED点灯/消灯アナログ
取付方法パネル/表面取りつけ(共用)パネル/表面取りつけ(共用)その他パネルDINレール取付はんだ/ソケット
出力方式リレー-その他-リレーリレー
代表規格CE / UL / CCC / CSACE / UL / CCC / CSAPSEUL / CSACE / UL / CCC / CSA-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト