エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ S8M

通常単価(税別)
23,463
税込単価
25,809
通常出荷日:1日目

表示や警報出力などの多彩なデジタル機能を搭載したDCサーキットプロテクタ。【特長】・サーキットプロテク...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

S8M-CP04-RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S8M-CP04-RSの仕様・寸法情報

警報出力有無
代表規格
CE / UL / CSA
寸法 高さ(mm)
115
寸法 幅(mm)
75
寸法 奥行き(mm)
89.3
通信機能
RS-232C
UL Class2出力
適合
警報出力
オープンコレクタ
異常電流遮断
0.5~3.8A(設定:0.1A単位)
異常電圧遮断
28.8V
取付け方法
DINレール
定格入力電圧
DC24V
許容入力電流
16.0A以下
分岐回路数
4分岐
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S8M-CP04-RS

代表規格

通信機能

UL Class2出力

異常電流遮断

許容入力電流

RoHS?最小発注数量
CE / UL / CSA
RS-232C
適合
0.5~3.8A(設定:0.1A単位)
16.0A以下
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,463
( 25,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

表示や警報出力などの多彩なデジタル機能を搭載したDCサーキットプロテクタ。
【特長】
・サーキットプロテクタ4個分を1パッケージ化。
・分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。
・スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御。
・各種表示・警報機能(入力電圧、出力電流、積算稼働時間、温度)。
・DINレール取りつけ。
・無償サポートツール。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ S8Mの型番S8M-CP04-RSのページです。 型番S8M-CP04-RSに関する仕様情報を記載しております。
デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ S8Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電装の配線
5
満足度:5.0
4系統分コンパクトにまとまっていて消費電流値も確認できるのでなにかと便利で使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ S8M
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
EX9BNシリーズ(1極)
サーキットプロテクタ CP30-HU(UL対応品)
制御回路用 CP30Fシリーズ サーキットプロテクタ F-QuiQ スプリング端子タイプ
電子式サーキットプロテクタ 787シリーズ
メーカーオムロンE-T-Aノアーク三菱電機富士電機機器制御ワゴ
通常価格23,4633,300 -1,12111,9002,842 -11,235 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目
警報出力有無--
寸法 高さ(mm)11519897399-
寸法 幅(mm)751918---
寸法 奥行き(mm)89.366766575.5-
警報出力オープンコレクタ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキットプロテクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト