17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

通常単価(税別)
20,41245,484
税込単価
22,45350,032
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・週間2chタイプに加え、出力4chタイプ/年間式もシリーズ追加・独立した曜日キー採用により、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

埋込み取りつけタイプ

形H5S-◯A◯ / -◯B◯の外形寸法図

形H5S-◯A◯ / -◯B◯の外形寸法図 単位(mm)

形H5S-◯A◯ / -◯B◯のパネルカット寸法 ※取り付けパネルの板厚は1〜5mmが適当です。

形H5S-◯A◯ / -◯B◯のパネルカット寸法 単位(mm)

  • ※ 取り付けパネルの板厚は1〜5mmが適当です。

表面取りつけタイプ

形H5S-◯FA◯ / -◯FB◯の外形寸法図

形H5S-◯FA◯ / -◯FB◯の外形寸法図 単位(mm)

形H5S-◯FA◯ / -◯FB◯の取り付け穴加工寸法(表面取り付け時)

形H5S-◯FA◯ / -◯FB◯の取り付け穴加工寸法(表面取り付け時) 単位(mm)

付属のM4タッピングねじの下穴径(目安)

板厚t0.8~1.21.6~4
穴径φ3.6φ3.7
大型端子カバー(別売)取り付け時

大型端子カバー(別売)取り付け時

製品を露出取付で使用する場合は、電気用品安全法上、
必ず別売部品の大型端子カバー(形Y92A-72H)をご使用ください。

  • ※ 端子ねじはM3.5です。
  • ※ 本図は2chタイプですが、4chタイプも外形寸法は同一です。
DINレール取り付け時

DINレール取り付け時
*1. DINレールが形PFP-50N、形PFP-100Nの場合
*2. DINレールが形PFP-100N2の場合

定格

タイプ週間2ch (形H5S-W□2)年間2ch (形H5S-Y□2)年間4ch (形H5S-Y□4)
電源電圧・AC100~240V 50/60Hz共用 *1
・DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%(AC電源タイプ)
電源電圧の85~120%(DC電源タイプ)
消費電力約2.9VA (AC264V 60Hz時)
約0.8W(DC28.8V時)
約3.2VA (AC264V 60Hz時)
約0.9W(DC28.8V時)
約3.5VA (AC264V 60Hz時)
約1.0W(DC28.8V時)



回路数2回路独立(2a)4回路独立(4a)
回路電源回路と別回路(無電圧)
容量抵抗負荷
(cosΦ=1)
AC250V 15A *2AC250V 3A
誘導負荷AC250V 10A(cosφ =0.7)AC250V 2A(cosφ =0.4)
使用周囲温度−10~+55℃(ただし、氷結・結露しないこと)
使用周囲湿度25~85%
保存温度−25~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと)
ケース外装ライトグレー(マンセル5Y7/1)

*1.インバータの出力を電源として使用しないでください。詳細は、メーカーカタログの11ページ「安全上の要点」(24)項をご参照ください。
*2.1chあたり15Aの通電が可能ですが、2ch合計の通電電流は周囲温度によりディレーティングがあります。

性能

タイプ週間2ch (形H5S-W□2)年間2ch (形H5S-Y□2)年間4ch (形H5S-Y□4)
動作時間のばらつき(±0.01%±0.05s)以下*1
±0.01%はセット時間の間隔に対する値です。
セット誤差
電圧の影響
温度の影響
周期誤差±15s/月 (25℃)±15s/月 (−10~+45℃)、±20s/月 (+45~+55℃)
停電補償時間連続5年以上(25℃) *2
絶縁抵抗100MΩ以上 (導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、制御出力相互間、非連続接点間)
耐電圧AC2,950V 50/60Hz1min (導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz1min (操作電源回路と制御出力間、制御出力相互間)
AC1,000V 50/60Hz1min (非連続接点間)
耐ノイズ±1,500V:電源端子間 (AC電源タイプ)
±500V:電源端子間 (DC電源タイプ)
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立上がり1ns)
振動耐久10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
誤動作10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
衝撃耐久300m/s2 3軸 6方向 各3回
誤動作100m/s2 3軸 6方向 各3回
寿命機械的10万回以上
電気的5万回以上(抵抗負荷AC250V 15A)
5万回以上(抵抗負荷DC30V 10A)
5万回以上(誘導負荷AC250V 10A、cosφ =0.7)
5万回以上(モータ負荷AC250V 1HP)
5万回以上(ランプ負荷AC100V 100W)
1万回以上(ランプ負荷AC100V 300W)
5万回以上(抵抗負荷AC250V 3A)
5万回以上(抵抗負荷DC30V 3A)
質量約200g

*1. 動作時間のばらつき、セット誤差、電圧の影響、温度の影響を含めた総合誤差は(±0.01%±0.05s)以下です。
*2. 停電補償時間は停電時(保管)の周囲温度が25℃の時の計算値です。時計機能や設定プログラムは、本体内蔵のリチウム電池でバックアップ(保持)されていますので、電池の寿命がくると消えてしまいます。リチウム電池の交換(基板交換)時には登録していた内容が消えますので、予めご了承ください。

適用規格

安全規格cURus:UL508/CSAC22.2 No.14
EN60730-2-7:汚染度2、過電圧カテゴリーII
VDE0106/part100
電気用品安全法
EMC(EMI):EN60730-2-7
放射妨害電界強度:EN60730-2-7 (CISPR22 classB)
雑音端子電圧 (連続):EN60730-2-7 (CISPR22 classB)
雑音端子電圧 (不連続):EN60730-2-7 (CISPR14-1)
高調波電流:EN60730-2-7 (IEC61000-3-2 classA)
電圧変動/フリッカ:EN60730-2-7 (IEC61000-3-3)
(EMS):EN60730-2-7
静電気放電イミュニティ:EN60730-2-7 (IEC61000-4-2):6kV接触、8kV気中
電界強度イミュニティ:EN60730-2-7 (IEC61000-4-3):10V/mAM変調 (80~1,000、1,400~2,000MHz)、10V/mパルス変調 (900MHz)
伝導性ノイズイミュニティ:EN60730-2-7 (IEC61000-4-6):10V (0.15~80MHz)
バーストノイズイミュニティ:EN60730-2-7 (IEC61000-4-4):2kV (電源ライン)、1kV (制御ライン)
サージイミュニティ:EN60730-2-7 (IEC61000-4-5):1kV線間 (電源ライン、出力ライン)、
2kV大地間 (電源ライン、出力ライン)、0.5kV線間 (入力ライン)、1kV大地間 (入力ライン)
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN60730-2-7 (IEC61000-4-11):0.5s周期、100% (定格電圧)
  • ※ 動作、動作機能、使用可能なアクセサリの選定表につきましては、メーカーカタログを参照して下さい。

型番リスト

表示件数

取付方法

パネルカット寸法

時間仕様

(s)

電源電圧

寸法 縦

(mm)

定格電源電圧

(V)

接点構成

表記

時計精度

パネルカット寸法詳細

(mm)

RoHS?最小発注数量
パネル
その他
制御周期:週間(1min単位)
AC専用
72
AC100~240
2a
和文表記
標準
68×68
10
1個
パネル
その他
制御周期:週間(1min単位)
DC専用
72
DC24
2a
和文表記
標準
68×68
-
1個
パネル
その他
制御周期:週間(1min単位)
AC専用
72
AC100~240
2a
英文表記
標準
68×68
-
1個
パネル
その他
制御周期:週間(1min単位)
DC専用
72
DC24
2a
英文表記
標準
68×68
10
1個
[その他] 表面取りつけ
-
制御周期:週間(1min単位)
AC専用
96
AC100~240
2a
和文表記
標準
-
-
1個
[その他] 表面取りつけ
-
制御周期:週間(1min単位)
DC専用
96
DC24
2a
和文表記
標準
-
10
1個
[その他] 表面取りつけ
-
制御周期:週間(1min単位)
AC専用
96
AC100~240
2a
英文表記
標準
-
-
1個
[その他] 表面取りつけ
-
制御周期:週間(1min単位)
DC専用
96
DC24
2a
英文表記
標準
-
-
1個
パネル
その他
制御周期:年間(1min単位)
AC専用
72
AC100~240
2a
和文表記
温度補償
68×68
-
1個
パネル
その他
制御周期:年間(1min単位)
DC専用
72
DC24
2a
和文表記
温度補償
68×68
10
1個
パネル
その他
制御周期:年間(1min単位)
AC専用
72
AC100~240
4a
和文表記
温度補償
68×68
10
1個
[その他] 表面取りつけ
-
制御周期:年間(1min単位)
AC専用
96
AC100~240
2a
和文表記
温度補償
-
10
1個
[その他] 表面取りつけ
-
制御周期:年間(1min単位)
DC専用
96
DC24
2a
和文表記
温度補償
-
-
1個
[その他] 表面取りつけ
-
制御周期:年間(1min単位)
AC専用
96
AC100~240
4a
和文表記
温度補償
-
10
1個
[その他] 表面取りつけ
-
制御周期:年間(1min単位)
DC専用
96
DC24
4a
和文表記
温度補償
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,412
( 22,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,456
( 22,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,412
( 22,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,742
( 25,016 )
1日目
20,412
( 22,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,742
( 25,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,050
( 24,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,660
( 26,026 )
1日目
27,920
( 30,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,801
( 29,481 )
1日目
45,484
( 50,032 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,144
( 37,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,801
( 29,481 )
1日目
44,550
( 49,005 )
1日目
42,515
( 46,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・週間2chタイプに加え、出力4chタイプ/年間式もシリーズ追加
・独立した曜日キー採用により、操作性が大幅に向上
・祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載
・電源OFF時も設定可能
・プログラム確認が簡単なテストモード
・UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合
【用途】
・装置、機器の運転管理に利用、こまかな管理を自動実行することで、消費電力抑制等

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
冷水チラーの省エネ運転
4
満足度:4.0
冷水チラーのタイマー稼働に使用しました。 冷えるまで時間がかかるので出勤時間も早くして対応していたのですがタイマーで事前...もっと読む
1人が参考にしています。
電気炉のON/OFF用
4
満足度:4.0
カレンダーの設定がわかりやすく使いやすい。 価格もリーズナブルで、老朽化した設備に最適。
1人が参考にしています。
耐久性試験で使用
5
満足度:5.0
ポンプの間欠動作状態での耐久性試験に使用して実使用環境に近い動作で耐久試験ができます。
1人が参考にしています。
試験機器予備冷凍タイムスイッチ
5
満足度:5.0
冷凍機でアルコールを-70℃まで冷やしてそれを利用して試験をするのですが、出社してすぐ試験が出来るように出社前に冷凍機を...もっと読む
0人が参考にしています。
設備用
5
満足度:5.0
設備に使用していたものが故障したため交換 故障したものは古いモデルだったが配線や取り付けサイズは変わらずに取り付ける事が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qタイムスイッチ 連休になる場合など一時的にタイマ動作を休みにすることはできますか?
A
形H5Sシリーズ、形H5Fシリーズは、あらかじめ休日設定を行うことにより、タイマ動作を休みにすることができます。祝日、年末年始や夏季休暇、GWなど、連休になる場合に便利です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
電源オフディレータイマ H3DT-H
タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
ソリッドステート・タイマ H3DK-G
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B
メーカーオムロンオムロンPanasonicオムロンオムロンオムロン
通常価格20,412-9,10911,832 -7,739 -9,1635,019 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類タイムスイッチ電源オフディレータイマタイマ-タイマタイマ
表示方法液晶LED点灯/消灯液晶アナログアナログLED点灯/消灯
出力方式リレーリレーその他リレーリレーリレー
代表規格PSE / CE / UL / CUL / CSACE / UL / CCC / CSAPSE-UL / CCC / CSACE / UL / CSA
寸法 横(mm)7217.5904821.512.8

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング