17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デイリータイムスイッチ H5L

通常単価(税別)
26,217
税込単価
28,839
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

画面と対話しながら設定できる親切設定のタイマ・カレンダタイマ。【特長】・5つのキーで簡単操作、大型の時...

詳細を確認

型番:

H5L-A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H5L-Aの仕様・寸法情報

種類
[その他] タイムスイッチ
表示方法
液晶
取付方法
パネル
時間仕様(s)
24h×7日間(1min単位)
電源電圧
AC専用
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
63.7
定格電源電圧(V)
AC100~240
接点構成
1a
RoHS?
10

商品情報

デイリータイムスイッチ H5Lの仕様

デイリータイムスイッチ H5L:関連画像

H5L-Aの外観

デイリータイムスイッチ H5L:関連画像

H5L-Aの寸法図
単位:mm
注. ( )内の数値はフロントカバー形Y92A-96A(別売)を装着した時の寸法です。

デイリータイムスイッチ H5L:関連画像

埋込み取りつけの場合の寸法図
パネルカットサイズ(DIN43700準拠)
単位:mm
注. 取りつけパネルの板厚は1~3.2mmです。

デイリータイムスイッチ H5L:関連画像

表面取りつけの場合の寸法図
取りつけ穴加工寸法図
単位:mm

デイリータイムスイッチ H5L:関連画像

DINレール取りつけの場合の寸法図
単位:mm
*1 形PFP-100N、形PFP-50Nの場合です。
*2 形PFP-100N2の場合です。

H5L-Aの種類

配線方法 ねじ締め端子
制御出力 2回路(1a×2)
1周期時間 24h×7日間(動作曜日指定可)*
最小設定単位 1min単位
プログラムステップ数(2回路合計) 24(ONまたはOFFでステップ数1です)
形式 形H5L-A

*デイリーで設定したプログラムを実行するかどうかを曜日ごとに設定できます。

製品仕様

  • 最大表示時間:24h×7日間
  • 設定時刻範囲:0h0min~23h59min
  • 最小設定間隔:1min

H5L-Aの定格

電源電圧 AC100~240V 50/60Hz(共用)
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 約4VA(AC240V時)
制御出力 * AC250V 15A 抵抗負荷(周囲温度50℃)
AC250V 12A(電安法認定定格)抵抗負荷(周囲温度55℃)
停電補償方式 リチウム電池方式
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)

*最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)

H5L-Aの性能

動作時間のばらつき (±0.01%±0.05s)以下 *1
セット誤差
電圧の影響
温度の影響
時間精度 ±15s/月(25℃時)
停電補償時間 連続10年以上(25℃) *2
絶縁抵抗 100MΩ以上
試験箇所 I 導電部端子と露出した非充電金属部間
II 操作電源回路と有接点制御出力回路部間
III 非連続接点間
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(試験箇所は絶縁抵抗の試験箇所I、II)
AC1,000V 50/60Hz 1min(試験箇所は絶縁抵抗の試験箇所III)
インパルス電圧 操作電源端子間3kV
導電部端子と露出した非充電金属部間4.5kV
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
2kV(幅100ns、立上がり1ns、極性±、位相0~360゜)
静電気耐力 8kV(誤動作)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 300m/s2 6方向 各3回
誤動作 100m/s2 6方向 各4回
寿命 10万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A)
質量 約350g

*1. 動作時間のばらつき、セット誤差、電圧の影響、温度の影響を含めた総合誤差は(±0.01%±0.05秒)以内です。また、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です。
*2. 電源OFF時は表示および出力はできません。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
H5L-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,217
( 28,839 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

画面と対話しながら設定できる親切設定のタイマ・カレンダタイマ。
【特長】
・5つのキーで簡単操作、大型の時計表示つきで週間制御。
・両面と対話しながら設定ができる親切設定の、しかも大きな表示の時計つきのデイリータイムスイッチ。
・ON/OFF時刻設定は24ステップ。
・AC100~230Vのフリー電源で、長時間の停電補償つき。(約10年間)
・海外安全規格UL,CSA取得で、日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
【用途】
・1日決められた時間電源をON/OFFするシーンに使用される。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デイリータイムスイッチ H5Lの型番H5L-Aのページです。 型番H5L-Aに関する仕様情報を記載しております。
デイリータイムスイッチ H5Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
24Hタイマー
4
満足度:4.0
表示が見やすそうなタイマーを探して購入 明るい所では見えますが、制御盤の中が暗いと 見にくかったので、バックライトがあれ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qタイムスイッチは、停電時どのような動きをしますか?
A
デジタルタイプの停電復帰後の動作は、機種によって異なります。
アナログタイプの形H2F-D□、形H2F-3□、形H2F-W□は、停電中も設定内容に応じて動作します。
それ以外の機種は、出力は出ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デイリータイムスイッチ H5L
タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
ソリッドステート・タイマ H3DS
ソリッドステート・タイマ H3DK-F
ソリッドステート・タイマ H3DK-G
ツインタイマ H3DT-F
メーカーオムロンPanasonicオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格26,21711,832 -4,580 -12,4439,16311,437
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類タイムスイッチタイマタイマタイマタイマツインタイマ
表示方法液晶液晶表示機能なしアナログアナログアナログ
取付方法パネルその他DINレール取付表面取りつけ表面取りつけDINレール取付
時間仕様(s)24h×7日間(1min単位)週間式0.1s~120h0.1h~3h5.0s~120s0.1s~1200h
電源電圧AC専用AC専用AC/DCDC専用AC専用AC/DC

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト