エレクトロニクス部品技術窓口
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチタイマ。【特長】・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現・省スペー...
詳細を確認
H3RN-2の外観

H3RN-2の外観

H3RN-1、H3RN-11の外形図

H3RN-1、H3RN-11の外形寸法図 単位:mm
注. 接続ソケットは、形P2RFZ-05-E表面接続ソケット、形P2R-057P裏面接続ソケットをご使用ください。

H3RN-2の外形図

H3RN-2の外形寸法図 単位:mm
注. 接続ソケットは、形P2RFZ-08-E表面接続ソケット、形P2R-087P裏面接続ソケットをご使用ください。

ソケット取りつけ時の寸法図 単位:mm
P2RFZ-05-E
注. 取りつけ方向の制限はありません。

ソケット取りつけ時の寸法図 単位:mm
P2RFZ-08-E

ソケット取りつけ時の寸法図 単位:mm
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形H3RN-1/-2 | 形H3RN-11 | ||
| 時間仕様 | 短時間タイプ 0.1s~10min (1s、10s、1min、10minの4レンジ切替) | 長時間タイプ 0.1min~10h (1min、10min、1h、10hの4レンジ切替) | |
| 電源電圧 *2 | ・AC24V 50/60Hz ・DC12V ・DC24V | ||
| 動作モード | オンディレー、インターバル、 フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替 | ||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% (ただしDC12V仕様は電源電圧の90~110%) *1 | ||
| 消費電力 (参考) | AC24V | リレーON時 0.8VA | |
| DC24V | リレーON時 0.5W | ||
| DC12V | リレーON時 0.4W | ||
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 | ||
| 制御出力 | AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) (形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) | ||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85% | ||
*1 使用周囲温度50℃以上で連続使用する時は電源電圧の90~110%(DC12Vは95~110%)でお使いください。
*2 交流2線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、「タイマ 共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
※上記以外の仕様につきましては、メーカーカタログをご参照ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,810円 ( 5,291円 ) | 1日目 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,224円 ( 5,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,543円 ( 6,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,130円 ( 5,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,060円 ( 5,566円 ) | 1日目 |
5,224円1,828円 ( 2,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチタイマ。
【特長】
・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現
・省スペースに貢献する小型・薄型サイズ
・UL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合、CEマーク対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3DS
5通常価格(税別):4,580円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
4.5通常価格(税別):3,892円~

富士電機機器制御
ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ
5通常価格(税別):3,289円~

オムロン
電源オンディレータイマ H3DT-A
0通常価格(税別):4,549円~