エレクトロニクス部品技術窓口
DIN17.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。【特長】・AC/DCフリー電源化(AC24~2...
詳細を確認
H3DS-MLの外観

H3DS-SLの外観

H3DS-ALの外観

H3DSの外形寸法図 単位:mm
注1. 端子の接続は、2.5mm2以下の単線または絶縁スリーブつきのバー端子を使用してください。 接続後の耐電圧を確保するために端子へ挿入する露出導電部の長さは8mm以下としてください。
注2. ねじ締めつけトルク
推奨トルク:0.49N・m
最大トルク:0.98N・m max

注1.に関する図
2.5mm2以下の単線の場合

注1.に関する図
絶縁スリーブつきのバー端子の場合
特長
| 電源電圧 | AC24~230V/DC24~48V 50/60Hz(DC電源のリップルは20%以下) |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
| 電源リセット | 最小電源開放時間 0.1s |
| 復帰電圧 | AC/DC2.4V以下 |
| 電圧入力 | Hレベル:AC20.4~253V/DC20.4~52.8V、 Lレベル: AC/DC0~2.4V |
| 消費電力 *1 | AC230V時:32VA max./3.0W max.(約30VA/2.7W) DC24V時:0.7W max.(約0.6W) DC48V時:1.4W max.(約1.3W) |
| 制御出力 | 接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)、AC250V 1A 誘導負荷(cosφ=0.3)、DC30V 5A 抵抗負荷 *2 DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、 DC125V 0.1A max. L/R=7ms 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 接点材質:Ag合金 |
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) |
| 保存温度範囲 | -25~+65℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85% |
注. 電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.5Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,580円 ( 5,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,609円 ( 6,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,888円 ( 6,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
DIN17.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ。
【特長】
・AC/DCフリー電源化(AC24~230V/DC24~48V)により在庫機種数が大幅減。
・8動作モードマルチ(形H3DS-ML)、 4動作モードマルチ(形H3DS-SL)でさまざまな用途に対応。
・ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
・UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
・環境にやさしい、カドミウムフリー接点(Agni接点)のリレーを使用。
・特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
・「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
【用途】
・8動作モードマルチ、4動作モードマルチでさまざまな用途に対応。
・EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅、商業、軽工業環境での使用が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

オムロン
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
4通常価格(税別):18,738円~

富士電機機器制御
ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ
5通常価格(税別):3,289円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

Panasonic
タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
0通常価格(税別):11,832円~